Neue RMOD300-UW und RMOD360-UW DC/DCs mit ultraweitem Eingang für E-Mobility- und Material-Handling-Anwendungen

RMOD300-UW- und RMOD360-UW-Serie mit aufgeführten USPs
Unsere kostengünstige RMOD-Reihe wurde gerade um zwei neue Produkte erweitert - den RMOD300-UW und den RMOD360-UW. Beide DC/DC-Wandler befinden sich in einem 190 x 76 x 44mm großen Gehäuse mit MOLEX(TM)-Anschlüssen und verfügen über einen ultraweiten Eingang von 18 bis 106VDC (126VDC/10Min.), der Batterien von 24Vnom bis 90Vnom abdeckt. Der RMOD300-UW mit einer Leistung von 300W ist mit voll geregelten Einzelausgängen von 12,2, 13,7 oder 24,5VDC erhältlich, während der RMD360-UW mit einer Leistung von 360W über einen Einzelausgang von 24,5VDC verfügt.

Beide Produktreihen verfügen über ein Polykarbonatgehäuse und eine Aluminium-Grundplatte mit IP67-Abdichtung für die elektronischen Komponenten und IP20-Schutz für das gesamte Produkt, in Umgebungen mit Verschmutzungsgrad 2 (PD2) bis zu 5000m Höhe, was die Montage an jedem Teil eines Fahrzeugchassis ermöglicht. Einige Modelle sind mit alternativen Anschlüssen für die IP67-Gesamtklassifizierung des Produkts erhältlich.

Die Isolierung ist 2250VDC Eingang zu Ausgang und 550VDC Ausgang zu Grundplatte gemäß IEC/EN/UL/CSA 62368-1. Die EMV-Normen der Serie IEC61000 werden gemäß EN12895 - EMV für Flurförderzeuge erfüllt und die Teile sind gemäß IEC60068-2 für Stöße und Vibrationen qualifiziert. Die erreichte MTBF beträgt bis zu 740kHrs.

Die neuen RMOD-Produkte verfügen über einen umfassenden Schutz - Eingangsverpolungs- und Unterspannungssperre, Übertemperatur, Ausgangsüberspannung, Überstrom und Kurzschluss. Als zusätzliche Funktionen ist eine ON/OFF-Steuerung vorhanden und Produkte mit der gleichen Ausgangsspannung können zur Leistungssteigerung parallel geschaltet werden. Diese kompakten DC/DCs mit einem Wirkungsgrad von ca. 90% können bei einer Umgebungstemperatur von -40°C bis +75°C mit spezifiziertem Derating betrieben werden.

Typische Anwendungen sind die Bereitstellung einer stabilen 12V- oder 24V-Netzspannung in Transport- und E-Mobilitätsfahrzeugen, Gabelstaplern, FTS und Baufahrzeugen aus der Traktionsbatterie mit stark variierender oder höherer Spannung und in rauen Umgebungen.
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, 300 W, Single Output, Connector RMOD300-UW Series
Fokus
  • Ultra wide input voltage range (18-106VDC)
  • IP67 protection for selective model
  • Operating temperature range: -40°C to +75°C
  • Input Reverse Polarity Protection
2 DC/DC, 360 W, Single Output, Connector RMOD360-UW Series
Fokus
  • Ultra wide input voltage range (18-106VDC)
  • IP67 protection for selective model
  • Operating temperature range: -40°C to +75°C
  • Input Reverse Polarity Protection