Stromversorgungsmodul im flachen QFN-Package

Stromversorgungsmodul im QFN-Package
Neu im Portfolio der DC/DC-Wandler von RECOM ist eines der kleinsten Module seiner Klasse – ein flaches Stromversorgungsmodul mit Buck-Regler im QFN-Package. Die im Modul RPX-2.5 verwendete Flip-Chip-Technologie erhöht die Leistungsdichte und verbessert das Wärmemanagement.

Das neue Stromversorgungsmodul von RECOM bietet eine hohe Leistungsdichte auf einem thermisch verbesserten 4,5mm x 4mm x 2mm QFN-Package. Das RPX-2.5 hat einen Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 28V DC und ermöglicht die Verwendung von Versorgungsspannungen 5V, 12V oder 24V. Die Ausgangsspannung kann mit zwei Widerständen im Bereich von 1,2V bis 6V eingestellt werden. Der maximale Ausgangsstrom beträgt 2,5A, der Ausgang ist dauerhaft kurzschlussfest und vor Überströmen und Ausfällen durch Übertemperatur geschützt. Das Modul hat einen Wirkungsgrad von bis zu 91% und ist dank seiner Flip-Chip-Technologie thermisch optimiert. Eine integrierte abgeschirmte Drossel in diesem Miniaturgehäuse macht es optimal für platzbeschränkte Anwendungen. RECOM bietet für dieses Produkt auch ein Evaluation-Board an, sodass Kunden schnell und einfach testen können. Muster der Wandler und Evaluation-Boards sowie die OEM-Preise sind bei allen autorisierten Fachhändlern oder direkt von RECOM erhältlich.

Learn about our highly efficient DC/DC converter that provides high power density in a tiny 4.5mm x 4mm x 2mm package – listen to our podcast.

  Serie
1 DC/DC, 12.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-2.5 Series
Fokus
  • Buck regulator power module with integrated shielded inductor
  • 28V maximum input voltage
  • 2.5A maximum output current
  • SCP, OCP, OTP, OVP and UVLO protection
2 DC/DC, 12.5 W, Single Output RPX-2.5-EVM-1 Series
  • Evaluation platform for RPX-2.5 buck regulator module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control and sensing functions