Kundenspezifische AC/DCs und DC/DCs

Kundenspezifische Netzteile
RECOM bietet vollständig und teilweise kundenspezifische sowie modifizierte AC/DC- und DC/DC-Wandler von kleiner Leistung bis hin zu Kilowatt.

RECOM ist weltweit für ihre kostengünstigen AC/DC- und DC/DC-Wandler mit einer breiten Palette von Standardprodukten von 0.25W bis zu mehreren zehn kW bekannt.

Weniger bekannt ist vielleicht, dass RECOM auch vollständig und teilweise kundenspezifische Lösungen sowie modifizierte Standardprodukte herstellen. Unsere Ingenieurteams in China, Taiwan, Österreich und Italien verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Produktentwicklung und können neue Produkte von Grund auf neu entwerfen, um das Produktionsvolumen zu erhöhen. Alternativ werden auch teilweise kundenspezifische Designs und Änderungen an bestehenden Produkten zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen angeboten. Die Kosten für Modifikationen werden niedrig gehalten, da die automatisierten Produktionslinien von RECOM durch verschiedene Methoden, wie die Verwendung von vorhandenen Werkzeugen und Produktionsanlagen und den Zugang zu unserem umfangreichen Komponentenlager vor Ort, Vorteile durch Skaleneffekte bieten.

Der RECOM-Service für die Anpassung und Modifizierung von Standardprodukten umfasst AC/DCs und DC/DCs mit geringer bis hoher Leistung, Batterie-Ladegeräte und -Konditionierer, AC-Wechselrichter, PFC-Frontends und vieles, vieles mehr. Alle wichtigen Anwendungsbereiche werden abgedeckt - einschließlich der Industrie, Medizin, Energie, Luft- und Raumfahrt, Mobilität und militärischer COTS. Je nach Kundenwunsch können auch vollständig und teilweise kundenspezifische Produkte mit den erforderlichen Sicherheits- und EMV-Zertifizierungen geliefert werden.

Martin Rausch, CTO von RECOM, kommentiert: „Seit vielen Jahren bieten wir kundenspezifische Modifikationen unserer Standardprodukte an, so dass wir vielleicht schon eine Version haben, die Ihren speziellen Anforderungen entspricht. Wenn eine vollständige oder teilweise kundenspezifische Entwicklung die Lösung ist, kann RECOM Ihr Entwicklungspartner für jede Anwendung und jeden Markt sein.“

Kontaktieren Sie RECOM, um Ihr Projekt zu besprechen und sich beraten zu lassen, wie Sie Ihren vollständig oder teilweise kundenspezifischen bzw. modifizierten Standard-Stromrichter für minimale Kosten und schnellste Lieferung spezifizieren können.

Anwendungen