RECOM의 고객 맞춤형 AC/DC 및 DC/DC

맞춤형 전원 공급장치
RECOM은 저전력에서 킬로와트 까지의 완전한 사용자 맞춤형, 세미 맞춤형 및 수정된 표준 AC/DC 및 DC/DC 컨버터를 제공합니다.

RECOM은 0.25W에서 수십 kW까지의 가성비 높은, 다양한 AC/DC 및 DC/DC 컨버터를 생산하는 업체로 전 세계에 잘 알려져 있습니다.

우리가 완전한 맞춤형, 세미 맞춤형 생산 및 고객의 요구에 따라서 수정한 표준 제품을 공급한다는 것은 덜 알려져 있을 수도 있습니다. 오스트리아, 이탈리아, 중국, 대만에 있는 우리 엔지니어링 팀은 제품 개발 경험이 풍부하며 생산량이 늘어날 수 있도록 신제품을 설계할 때 '근본'부터 기획합니다. 또한, 세미 맞춤형 설계할 때와 기존 제품을 수정할 때에는 매우 경쟁력 있는 가격으로 솔루션을 제공하고 있습니다. RECOM은 자동화된 생산 라인을 갖추고 있으며 보유하고 있는 공구 및 장비 그리고 광범한 부품 재고를 활용하여 규모의 경제를 통한 낮은 수정 비용 제시하고 있습니다.

RECOM의 커스터마이제이션 및 표준 제품 수정 서비스에는 저출력에서부터 고 출력 AC/DC 및 DC/DC, 배터리 충전기와 컨디셔너, AC 인버터, PFC 프런트 엔드 등이 포함됩니다. 주요 응용 분야에는 산업, 의료, 에너지, 항공우주, 이동체 및 군사 COTS를 포함한 거의 모든 분야가 포함됩니다. 고객 요구사항에 따라, 완전한 맞춤형 및 세미 맞춤형 제품에도 필요한 안전 및 EMC 인증을 제공할 수 있습니다.

RECOM의 CTO인 Martin Rausch가 언급하기를 "우리는 수 년 동안 고객이 규정한 사양에 따라 우리의 표준 제품을 수정해서 공급하고 있으므로, 우리는 이미 고객의 특별 요구 사항에 맞는 버전을 보유하고 있을 수도 있습니다. 만일 전체 또는 세미 맞춤형 설계가 해결책이라면 RECOM에서 모든 애플리케이션에 적합한 귀사의 디자인 파트너가 될 수 있을 것입니다."라고 합니다.

RECOM에 문의해 주세요. 귀하의 프로젝트에 적합한 완전한 맞춤식, 세미 맞춤식 또는 수정된 표준 전원 컨버터를 대해 함께 논의하고 최소의 비용과 신속한 공급이 이루어 지도록 하겠습니다.