600W AC/DC mit medizinischer Zertifizierung

RECOM RACM600-L-Serie
Neu von RECOM - AC/DC-Netzteil mit 600W Spitzenleistung für Industrie, Haushalt und medizinische Anwendungen.

RECOM hat sein Angebot an AC/DC-Netzteilen im Open-Frame Format um die Serie RACM600-L erweitert. Das Modul liefert bei 115/230Vac Netzspannung unter Konvektionskühlung dauerhaft bis zu 400/450W beziehungsweise bis zu 600W in dynamischen Lastbedinungen oder kontinuierliche 600W in Systemen mit forciertem Luftstrom. Die Baureihe verfügt über einen universellen 80-275VAC-Eingang und Ist zunächst mit einem +/-20%, einstellbarem 24V Ausgang, und einem Zusatz Ausgang für Standby-Betrieb mit 5V/0,5A verfügbar, 12V und 48V Versionen folgen nach. Ein Standby-Ausgang mit 5V/0,5A ist ebenfalls verfügbar.

Der RACM600-L ist für einen zuverlässigen und kosteneffektiven Betrieb in hochverfügbaren Anwendungen, wie z.B. in der Medizintechnik und Prozesssteuerung, unter Einsatz hochwertiger Komponenten konservativ ausgelegt worden. Zu den Zertifizierungen gehören 2 x MOPP medizinische Sicherheit (IEC/EN/CSA/ ANSI/AAMI-ES 60601-1) bis zu 3000m, mit einem für BF-Anwendungen geeigneten Ableitstrom. Das Produkt ist auch nach IEC 62368-1 für IT-/Multimedia-/ Industrieanwendungen und mit verstärkter Sicherheitsisolierung für einen Betrieb bis 5000m zertifiziert. Um elektromagnetische Systemcompliance zu erleichtern bietet das integrierte EMV-Filter komfortable Spielräume zur EN55032 nach Klasse „B“. Die Stoßspannungs- und Burst-Immunität entspricht dem Level 4".

Das Produkt zeichnet sich durch einen Wirkungsgrad von bis zu 93% und die Möglichkeit der Parallelschaltung für Redundanz oder erhöhte Leistung mit integrierter Entkoppelung und aktiver Stromteilung aus. ON/OFF-Steuerung, ein Power-Good-Signal und Spannungs-Kompensationsleitung sind ebenso enthalten wie eine PMBusTM-Schnittstelle zur Fernsteuerung und -überwachung. Umfassender Schutz gegen Überstrom, Übertemperatur, Überspannung und Kurzschluss ist ebenfalls enthalten.

Der RACM600-L hat ein offenes, robustes Chassis von nur 197mm x 102mm x 41mm (1U) und enthält vielseitige Befestigungselemente für eine situationsangepasste Montage. Der Betrieb ist von -20°C bis +70°C mit Derating ausgelegt und zugelassen.

RECOMs AC/DC Produktmanager Michael Schrutka, MSc. kommentiert: "Der RACM600-L ist eine vielseitige und kosteneffiziente Lösung für Systeme, die hohe Zuverlässigkeit voraussetzen, eine smart erweiterte Funktionalität des Netzgerätes bevorzugen und dabei weitgehend auf den Einsatz von Lüftern verzichten sollen, wie z.B. medizinische Geräte und Automatisierungssteuerungen".
Anwendungen
  Serie
1 AC/DC, 600 W, Single Output, Connector/Screw Terminal RACM600-L Series
Fokus
  • Up to 450 Watt convection cooled output
  • Up to 800 Watt dynamic load supply
  • 5VSB output (always on)
  • Remote sensing, CTRL ON/OFF, PMBus