医療認証取得済の600W AC/DC電源

RECOM RACM600-L series
RECOMの新製品 - 産業、家電、医療用アプリケーション向けの600WピークAC/DC電源。

RECOMは、定格出力400/450W(AC115/230V)、対流冷却方式のオープンフレームAC/DC電源「RACM600-L」を発表しました。600Wはピーク時、または強制空冷で連続使用可能です。本製品は、ユニバーサルAC80-275V入力、24V出力1系統(+/-20%調整可能、定格25A)を備えており、5V/0.5Aのスタンバイ出力も可能です。

RACM600-Lは、医療やプロセス制御などの高可用性アプリケーション向けに信頼性と費用対効果の高い動作を実現するために、高品位なコンポーネントと十分なデザインマージンにより設計されています。3000mまでの2 x MOPP 医療安全認証(BF アプリケーションに適したリーク電流を含むIEC/EN/CSA/ ANSI/AAMI-ES 60601-1)、IT/マルチメディア/産業用アプリケーション向けのIEC 62368-1の認証も取得しており、5000m動作まで強化された安全絶縁を実現しています。EN 55032のEMCカーブ「B」準拠で、外付け部品なしで余裕のある動作を実現しています。サージおよびバースト耐性は「レベル4」です。

本製品は最大93%の効率を誇り、内部のOR-ingダイオードとアクティブ電流共有により、冗長性や出力増加のために並列化することが可能です。ON/OFF制御、パワーグッド信号、リモートセンシングを搭載し、PMBusTMインターフェースによりリモートコントロールやモニタリングが可能です。また、過電流、過温度、過電圧、短絡に対する包括的な保護機能を備えています。

RACM600-Lは、197mm x 102mm x 41mm(1U)のオープンフレーム、堅牢なUチャンネル形式で、シャーシマウント用の固定具が付属します。動作温度範囲は-20℃〜+70℃(ディレーティングあり)です。

RECOM社のAC/DCプロダクトマネージャーであるMichael Schrutkaは、"RACM600-Lは、医療機器やオートメーション制御など、高い信頼性と充実した機能を必要とするシステムにとって、汎用性が高く費用対効果の高いソリューションです "と述べています。
アプリケーション
  Series
1 AC/DC, 600 W, Single Output, Connector/Screw Terminal RACM600-L Series
Focus
  • Up to 450 Watt convection cooled output
  • Up to 800 Watt dynamic load supply
  • 5VSB output (always on)
  • Remote sensing, CTRL ON/OFF, PMBus