30W jetzt in der RACMxx-K/277 Serie

RACMxx-K/277 Serie
Unsere beliebte RACM-Familie wurde um die RACM30-K/277 Serie mit einer Nennleistung von 30W (36W Spitze) erweitert, die mit einer thermisch effektiven Leistungsdichte von 9,2W/inch³ bei 60°C natürlicher Konvektion und einer Gehäusegröße von 1,6" x 2" x 1" (40 x 52,5 x 25,5mm) einen neuen Maßstab setzt.

Diese silikonfreien, gekapselten AC/DCs haben einen ultraweiten Eingangsbereich von 85-305VAC (120V bis 430VDC) und sind mit Ausgängen von 5V, 12V, 15V, 24V +/-12V oder +/-15V erhältlich, vollständig gegen Überspannung, Überstrom und Kurzschlüsse geschützt und als „Limited Power Source“ eingestuft. Der Betriebstemperaturbereich unter Volllast beträgt -40°C bis +60°C bei natürlicher Konvektion und bis +90°C mit Derating. Die Produkte sind für den Betrieb in OVC III- und PD 3-Umgebungen in bis zu 5000m Höhe ausgelegt. Zu den Sicherheitszertifizierungen gehören Audio/Video, IT, Testgeräte, Industrie, Haushalt und MOPP-Medizin, mit einer Isolierung von 4kVAC/1 min. Die Module erfüllen die EMV-Niveaus der Klasse B mit einer großen Marge ohne externe Komponenten mit geerdeten Ausgängen.

Die RACM30-K/277 Serie ist als PCB-Mount mit einem Industriestandard-Pinout erhältlich, kompatibel mit der RAC20 Serie für Leistungserweiterungen, und kann auch mit Litzenleitungen geliefert werden, die in eine 60mm bündige Wandinstallation passen. Eine konvertierbare Version für den Schalttafeleinbau mit Push-in-Federklemmen, die Hart- und Litzenleitungen aufnehmen, kann über einen optional erhältlichen Clip in eine DIN-Schienenmontage umgewandelt werden.

Die umfassenden Spezifikationen der RACM30-K/277-Serie machen die Bauteile zu einem einfachen und vielseitigen Design-In für globale Anwendungen wie EV-Ladegeräte, Haushaltsgeräte, Industrieautomation, Beleuchtung, IoT, medizinische und intelligente Energiesysteme.
Anwendungen
  Serie
1 AC/DC, 30 W RACM30-K/277 Series
Fokus Neu
  • OVC III up to 5000m and LPS
  • Meets EN55032 “B” floating or earth coupled load
  • Full load power: -40 to +60°C
  • Reduced load rating to 90°C