砖式 DC/DC 转换器

40-300W
RECOM 功率范围 40 3000W 的砖式 DC/DC 转换器,可为能源、电信以及轨道交通基础设施提供高容量供电基础。与小功率板级器件不同,这类大电流工业砖式电源模块重点优化专业散热管理与封装尺寸标准化,涵盖 1/32 砖、1/16 砖、1/8 砖、1/4 砖和 1/2 砖规格,满足大功率电源链路的使用需求。

隔离型 1/4 砖与 1/2 砖转换器采用先进底板散热结构,在散热为主要设计瓶颈的场景中表现优异。高效率拓扑结构最大限度降低内部损耗,即便在通风受限、高振动工况下满负载运行,依旧可以输出稳定的稳压性能。针对机器人、通信、电机驱动等严苛机载电源场景,该系列具备优异功率密度、精准输出电压控制以及宽泛工作温度范围。

对于负责分布式电源或复杂交通运输系统的设计人员,RECOM 稳压型砖式电源方案可简化系统集成工作。模块可承受大范围输入电压波动,并具备可靠的电气隔离,保护后端敏感电子器件免受工业大负载的影响。

RECOM 严格把控产品质量,同时保障器件长期供货,支持大规模项目部署。您可浏览下方大功率砖式 DC/DC 转换器产品选型,挑选适配系统散热与机械结构的理想产品。
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出路数
    输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
      系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 安装类型 封装类型
    1 RECOM | REC150H-UW Series | DC/DC, THT, 150W, Single Output
    重点
    150 9 - 75 10.8 ‐ 13.2, 21.6 ‐ 26.4, 25.2 ‐ 30.8, 43.2 ‐ 52.8, 48.6 ‐ 59.4 THT 半砖
    2 RECOM | REC300H-W Series | DC/DC, THT, 300W, Single Output
    重点
    300 9 - 36 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 21.6 ‐ 26.4, 43.2 ‐ 55.2 THT 半砖
    3 RECOM | REM60-W Series | DC/DC, THT, 60W
    重点
    60 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 5, 5.1, ± 12, ± 15 THT 2.3"x1.5"
    4 RECOM | RP40Q-RUW Series | DC/DC, THT, 40W, Single Output
    重点
    40 14 - 160 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 4 ‐ 5.5, 9.6 ‐ 13.2 THT 1/4砖
    5 RECOM | RP60Q-RUW Series | DC/DC, THT, 60W, Single Output
    重点
    60 14 - 160 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 4 ‐ 5.5, 9.6 ‐ 13.2 THT 1/4砖
    6 RECOM | RPA100E-W Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
    重点
    100 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 4 ‐ 5.5 THT 开放框架式1/8砖
    7 RECOM | RPA300E Series | DC/DC, THT, 300W, Single Output
    重点
    300 36 - 72 16 ‐ 35 THT 开放框架式1/8砖
    8 RECOM | RP300H-(R)W Series | DC/DC, THT, 300W, Single Output
    即将推出
    300 9 - 36, 18 - 75, 40 - 160 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 22.4 ‐ 30.8, 38.4 ‐ 52.8, 4 ‐ 5.5, 43.2 ‐ 59.4, 9.6 ‐ 13.2 THT 半砖
    9 RECOM | RP100H-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
    100, 101 9 - 36, 16.5 - 75, 43 - 160 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 4 ‐ 5.5, 9.6 ‐ 13.2 THT 半砖
    10 RECOM | RP120Q-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
    120, 130, 132 9 - 36, 16.5 - 75, 40 - 160 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 4 ‐ 5.5, 9.6 ‐ 13.2 THT 1/4砖
    11 RECOM | RP180H-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
    140 - 182 9 - 36, 16.5 - 75, 43 - 160 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 4 ‐ 5.5, 9.6 ‐ 13.2 THT 半砖
    12 RECOM | RP240H-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
    177.5 - 240 9 - 36, 16.5 - 75, 43 - 160 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 4 ‐ 5.5, 9.6 ‐ 13.2 THT 半砖
    13 RECOM | RP75H-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
    75, 77 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 4 ‐ 5.5, 9.6 ‐ 13.2 THT 半砖
    14 RECOM | RP90Q-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
    82.5 - 90 9 - 36, 16.5 - 75, 40 - 160 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 4 ‐ 5.5, 9.6 ‐ 13.2 THT 1/4砖
    15 RECOM | RPA100H-RUW Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
    100 16.5 - 140 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 9.6 ‐ 13.2 THT 半砖
    16 RECOM | RPA200H-RUW Series | DC/DC, THT, 200W, Single Output
    200 16.5 - 140 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 9.6 ‐ 13.2 THT 半砖
    17 RECOM | RPA50S-W Series | DC/DC, THT, 50W, Single Output
    50 18 - 75 2.64 ‐ 3.63, 4 ‐ 5.5, 9.6 ‐ 13.2 THT 开放框架式1/16砖

    常见问题

    砖式 DC/DC 转换器用于需要高效、稳定电压转换的大功率场景,广泛应用于电信、工业自动化、交通运输与能源系统。标准化的紧凑封装,便于集成到高密度电源设计当中。
    差异主要体现在物理尺寸与功率承载能力。1/32 砖、1/16 砖尺寸最小,其次为 1/8 砖、1/4 砖;1/2 砖可承载功率最高。工程师可据此在安装空间与性能之间选取合适的平衡点。
    隔离型砖式转换器在输入与输出之间实现电气隔离,提升系统安全性并抑制电气噪声。对于对可靠性要求极高的大功率及工业场景至关重要,同时能够保护后端敏感电子元器件。
    可以。砖式转换器专为严苛工业及关键任务应用设计,具备优秀散热能力与稳定电气性能,适用于高振动、温度波动大或存在电气应力的工作环境。

    … 没有找到您需要的内容?

    请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。