ブリック DC/DC コンバータ

40-300W
RECOM の 40 3000W ブリック DC/DC コンバータは、エネルギー、テレコム、鉄道インフラに必要な大容量電源基盤を提供します。低電力の基板実装部品とは異なり、これら大電流産業用ブリック電源モジュールは高度な熱マネジメントと実装サイズの標準化に注力しており、1/32 ブリック、1/16 ブリック、1/8 ブリック、1/4 ブリック、1/2 ブリックの各サイズを取り揃え、大電力電源ラインの要求に対応します。

先進のベースプレート冷却構造を搭載した絶縁型 1/4 ブリックおよび1/2 ブリックコンバータは、放熱が設計上の制約となる環境で優れた性能を発揮します。高効率トポロジーにより内部損失を最小限に抑え、通風が制限された環境や高振動環境においても最大負荷時で安定した安定型出力性能を確保します。ロボット、通信機器、モータードライブ用途などの高性能なオンボード電源向けに、非絶縁型ブリックタイプは、優れた電力密度、精密な出力電圧制御、そして広い動作温度範囲を提供します。

分散電源システムや複雑な輸送機器システムを設計するエンジニア向けに、RECOM の安定型出力ブリック電源ソリューションはシステム統合を簡素化します。本モジュールは広範な入力電圧変動に対応し、堅牢なガルバニック絶縁により、大きな産業負荷から後段の敏感な電子部品を保護します。

RECOM は厳格な品質管理と長期供給体制により大規模システム導入をサポートします。下記より大電力ブリック DC/DC コンバータ製品ラインナップを参照し、システムの熱的・機械的条件に最適な製品をお選びください。
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      シリーズ Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | REC150H-UW Series | DC/DC, THT, 150W, Single Output
    Focus
    150 9 - 75 10.8 to 13.2, 21.6 to 26.4, 25.2 to 30.8, 43.2 to 52.8, 48.6 to 59.4 THT Half Brick
    2 RECOM | REC300H-W Series | DC/DC, THT, 300W, Single Output
    Focus
    300 9 - 36 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 43.2 to 55.2 THT Half Brick
    3 RECOM | REM60-W Series | DC/DC, THT, 60W
    Focus
    60 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 5, 5.1, ± 12, ± 15 THT 2.3"x1.5"
    4 RECOM | RP40Q-RUW Series | DC/DC, THT, 40W, Single Output
    Focus
    40 14 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Quarter Brick
    5 RECOM | RP60Q-RUW Series | DC/DC, THT, 60W, Single Output
    Focus
    60 14 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Quarter Brick
    6 RECOM | RPA100E-W Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
    Focus
    100 18 - 75 10.8 to 13.2, 4 to 5.5 THT Open Frame Eighth Brick
    7 RECOM | RPA300E Series | DC/DC, THT, 300W, Single Output
    Focus
    300 36 - 72 16 to 35 THT Open Frame Eighth Brick
    8 RECOM | RP300H-(R)W Series | DC/DC, THT, 300W, Single Output
    Coming Soon
    300 9 - 36, 18 - 75, 40 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 22.4 to 30.8, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 43.2 to 59.4, 9.6 to 13.2 THT Half Brick
    9 RECOM | RP100H-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
    100, 101 9 - 36, 16.5 - 75, 43 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Half Brick
    10 RECOM | RP120Q-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
    120, 130, 132 9 - 36, 16.5 - 75, 40 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Quarter Brick
    11 RECOM | RP180H-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
    140 - 182 9 - 36, 16.5 - 75, 43 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Half Brick
    12 RECOM | RP240H-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
    177.5 - 240 9 - 36, 16.5 - 75, 43 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Half Brick
    13 RECOM | RP75H-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
    75, 77 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Half Brick
    14 RECOM | RP90Q-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
    82.5 - 90 9 - 36, 16.5 - 75, 40 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Quarter Brick
    15 RECOM | RPA100H-RUW Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
    100 16.5 - 140 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 9.6 to 13.2 THT Half Brick
    16 RECOM | RPA200H-RUW Series | DC/DC, THT, 200W, Single Output
    200 16.5 - 140 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 9.6 to 13.2 THT Half Brick
    17 RECOM | RPA50S-W Series | DC/DC, THT, 50W, Single Output
    50 18 - 75 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Open Frame Sixteenth Brick

    よくあるご質問

    ブリック DC/DC コンバータは、高効率かつ安定した電圧変換が必要な大電力用途に使用されます。テレコム、産業オートメーション、輸送機器、エネルギーシステムで広く採用されています。コンパクトで標準化された実装サイズにより、高密度電源設計への組み込みが容易です。
    違いは物理的サイズと電力処理能力にあります。1/32 ブリックと 1/16 ブリックが最も小型で、次いで 1/8 ブリック、1/4 ブリック、1/2 ブリックが最も大きな電力を扱えます。エンジニアは実装スペースと性能のバランスに応じて適切な機種を選定できます。
    絶縁型ブリックコンバータは入力 出力間にガルバニック絶縁を設け、システムの安全性向上と電気的ノイズの低減を実現します。信頼性が求められる大電力・産業環境において不可欠であり、後段の敏感な電子部品を保護する役割も担います。
    はい。ブリックコンバータは過酷な産業用途やミッションクリティカルな用途向けに設計されています。優れた放熱性能と堅牢な電気的安定性を備え、高振動、温度変動、電気的ストレスが発生する環境に適しています。

    … 探しているものが見つかりませんでしたか?

    パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。