PFC 前端

PFC1600 系列
  • 模块化功率因数校正(PFC)单元
  • 功率200W至4kW
  • 专为地面移动或工业自动化设计
  • 输入:通用1AC或3AC线电压
RECOM 的 PFC 前端为先进 AC/DC 电源架构提供高性能前级。该模块搭载先进有源 PFC 功率级,功率因数>0.95,完全满足 EN61000 3 2 等国际谐波规范要求。这类专用功率因数校正级可将单相或三相交流输入转换为稳定高压直流母线,作为下游 DC DC 转换器的高可靠接口使用。

本系列 PFC 前端面向工业电源、电动出行、轨道交通基础设施开发,提供开放式机壳、底盘安装、19 英寸机架多种安装规格。该类非隔离 PFC 功率级追求极高功率密度,工程师可搭建最高 4kW 的可扩展系统,同时最大限度降低对电网的干扰。选用 RECOM,即可获得预认证的可靠方案,轻松满足大功率应用严苛的电能质量要求。
系列 类型 描述
PFC1600
PFC1600
PFC Front-end unit Power 1600W, Vin 2301AC, Vout 360VDC
PFC3200
PFC3200
PFC Front-end unit Power 3200W, Vin 230V1AC, Vout 365VDC
PFC4000
PFC4000
PFC Front-end unit Power 4000W, Vin 2301AC, Vout 360VDC
PFC800
PFC800
PFC Front-end unit Power 800W, Vin 2301AC, Vout 365VDC
SA4000
SA4000
PFC Stage 4kW PFC Frond-End Unit
Attributes PFC Front Ends
AC/DC
Power (W) 800 - 4000W
Isolation Non isolation
Nr. of Outputs Single
Vin (V) 90 - 264 1AC
340 - 480 3AC
Vout (V) adustable with additional regulation stage
Power Factor (%) >95
Efficiency (%) >96
Connection Screw Terminals, Cage Clamps
others on request
Mechanical style Open frame
Chassis mounting, enclosed
19"-Rack style
Certifications CE, EN 62368, UL 60950-1, EN 61000-6-2
EN 61000-6-4, EN 61000-3-2/A14
MIN Operating Temp (°C) -25.0
MAX Operating Temp (°C) 70.0
Protections OCP, OTP, OVP, SCP
Packaging Type Cardboard Box
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE
Warranty 3 Years
Regulation Regulated
如需要销售咨询或技术支持,请与我们联系。我们会尽快答复您。

常见问题

PFC 前端是 AC/DC 电源链路的前级单元。依靠有源 PFC 功率级使输入电流与电压相位同步,降低谐波畸变,最大限度从交流电网获取有效功率。
PFC 前端一般为非隔离型。它输出稳压直流母线,为后级隔离型 DC DC 转换器供电。这种专用 PFC 功率级的模块化架构,可让大功率系统实现更高效率、更小占板面积。
EN61000 3 2 标准对 75W 以上设备强制要求低谐波指标。有源功率因数校正可以消除传统整流器产生的尖峰电流,保护电网,同时避免断路器误跳闸。
可以。产品阵容包含专用三相 PFC 功率级,实现各相均衡负载分配,非常适用于重型工业机械设备、高速电动汽车充电桩。