PFC 프론트엔드

PFC1600 시리즈
  • Modular Power Factor Correction (PFC) units
  • Power from 200W up to 4kW
  • Designed for ground mobile, railway or industrial automation use
  • Input: universal 1AC or 3AC line voltage
RECOM의 PFC 프론트엔드는 고급 AC/DC 전원 아키텍처의 고성능 1차 스테이지로 사용됩니다. 이 모듈은 고성능 액티브 PFC 스테이지를 적용해 0.95를 초과하는 역률을 제공하고 EN61000‑3‑2와 같은 국제 고조파 규격을 충족하도록 설계되었습니다. 전용 역률 보정 스테이지가 단상 또는 3상 AC 입력을 안정화된 고전압 DC 버스로 변환하며, 후단 절연형 DC/DC 컨버터를 위한 견고한 전원 인터페이스 역할을 합니다.

산업, e‑모빌리티 및 철도 인프라용으로 설계된 RECOM PFC 프론트엔드는 오픈프레임, 섀시 장착형 및 19인치 랙 형식으로 제공됩니다. 이 비절연형 PFC 전력 스테이지는 높은 전력 밀도를 목표로 설계되어 계통 간섭을 최소화하면서 최대 4kW까지 확장 가능한 시스템을 구성할 수 있습니다. RECOM의 신뢰성 높은 사전 인증 솔루션을 사용하면 고출력 애플리케이션에서 요구되는 엄격한 전력 품질 기준을 보다 쉽게 충족할 수 있습니다.
Series Type 설명
PFC1600
PFC1600
PFC Front-end unit Power 1600W, Vin 2301AC, Vout 360VDC
PFC3200
PFC3200
PFC Front-end unit Power 3200W, Vin 230V1AC, Vout 365VDC
PFC4000
PFC4000
PFC Front-end unit Power 4000W, Vin 2301AC, Vout 360VDC
PFC800
PFC800
PFC Front-end unit Power 800W, Vin 2301AC, Vout 365VDC
SA4000
SA4000
신규
PFC Stage 4kW PFC Frond-End Unit
Attributes PFC Front Ends
AC/DC
Power (W) 800 - 4000W
Isolation Non isolation
Nr. of Outputs Single
Vin (V) 90 - 264 1AC
340 - 480 3AC
Vout (V) adustable with additional regulation stage
Power Factor (%) >95
Efficiency (%) >96
Connection Screw Terminals, Cage Clamps
others on request
Mechanical style Open frame
Chassis mounting, enclosed
19"-Rack style
Certifications CE, EN 62368, UL 60950-1, EN 61000-6-2
EN 61000-6-4, EN 61000-3-2/A14
MIN Operating Temp (°C) -25.0
MAX Operating Temp (°C) 70.0
Protections OCP, OTP, OVP, SCP
Packaging Type Cardboard Box
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE
Warranty 3 Years
Regulation Regulated
Contact us for sales inquiries or technical support. We will get back to you as soon as possible.

자주 묻는 질문

PFC 프론트엔드는 AC/DC 전력 변환 체인의 첫 번째 단계입니다. 액티브 PFC 스테이지를 사용해 입력 전류 파형을 전압 파형에 맞춤으로써 고조파 왜곡을 줄이고 AC 계통에서 사용할 수 있는 유효전력을 최대화합니다.
일반적으로 PFC 프론트엔드는 비절연형입니다. 후단의 절연형 DC/DC 컨버터에 공급할 안정화된 DC 버스를 제공하도록 설계됩니다. 전용 PFC 스테이지를 사용한 이러한 모듈형 아키텍처는 고출력 시스템에서 효율을 높이고 설치 면적을 줄이는 데 유리합니다.
EN61000‑3‑2와 같은 규격은 75W를 초과하는 장비에 대해 고조파를 낮게 유지하도록 요구합니다. 액티브 PFC 스테이지는 기존 정류기에서 발생하는 펄스성 입력 전류를 줄여 계통을 보호하고 차단기의 불필요한 트립을 방지합니다.
네. RECOM 제품군에는 각 상에 부하가 균형 있게 분배되도록 설계된 전용 3상 PFC 스테이지가 포함되어 있습니다. 이러한 기능은 대형 산업 기계와 고속 EV 충전소에서 중요합니다.