RACM 系列

Medical devices must meet the highest standards of safety and reliability. Our REM and RACM modular converters ensure full compliance with reinforced isolation, low leakage, and 2x MOPP, speeding design and certification.
紧凑型医疗级 AC/DC 电源

Video Transcript

Innovation – Technology
RECOM – WE POWER YOUR PRODUCTS

Today's medical applications have strict regulatory requirements in both clinical and home health environments.

RECOM’s medical power supplies meet them without compromising quality and our fully tested drop-in modules. RECOM’s REM medical grade DC/DC converter series, ranging from 1W to 30W, features 250VAC working isolation voltage and more than 8mm separations, 2MOPP reinforced isolation up to 5kVAC with lowest-in-the-industry leakage currents and minimal standby power consumption. Sizes range from the compact SIP7 for the 1W REM1 up to the 2″x1″ for the 30W REM30.

RECOM also offers the RACM medical grade AC/DC series from 18W up to 550W. Both the REM and the RACM series include 3rd edition safety and 4th edition EMC certifications.

WE POWER YOUR PRODUCTS

Find out more on www.recom-power.com/medical.
  系列
1 RECOM | RACM06E-K/277 Series | AC/DC, THT, 6W, Single Output
重点
  • 6 W 功率可在高达 60°C 的环境中工作
  • 1”X1” 的占位面积;17mm 的薄型设计
  • 标称工作电压范围为 100-277 VAC
  • 额定工作温度范围为 -40°C 至 +90°C
2 RECOM | RACM1200-V Series | AC/DC, Connector, 1200W, Single Output
重点
  • 可提供高达 1000 W 的无风扇功率/1200 W 的升压功率
  • 在欧洲设计和制造
  • 负载达到 15% 时,效率超过 90%
  • 宽工作温度范围: -40 至 +80°C
3 RECOM | RACM130E-K Series | AC/DC, Connector, 130W, Single Output
重点
  • 宽输入电压范围:85-264 VAC
  • 130 W 峰值功率
  • OVC III 等级
  • 已获得 2MOPP 医疗认证,B 和 BF 级输出
4 RECOM | RACM140E-K Series | AC/DC, Connector, Single Output
重点
  • 高性价比和可靠性的设计
  • 升压功率可达 210 瓦(最长持续 10 秒)
  • 过压类别 OVC III;2000 米
  • 工作海拔高度为 5000 米
5 RECOM | RACM15E-K Series | AC/DC, Single Output
重点
  • 面板和 DIN 导轨安装或者开放电路板固定
  • CV/CC:恒定电压;恒定电流受到限制
  • 额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C
  • OVC III 等级,可在海拔高度最高 3000 米的条件下工作
6 RECOM | RACM16E-K/277 Series | AC/DC, Single Output
重点
  • CV/CC:恒定电压;恒定电流受到限制
  • 100-277 VAC 输入电压范围,可在最高 65°C 温度下满载工作
  • 额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C
  • OVC III 等级,可在海拔高度最高 3000 米的条件下工作
7 RECOM | RACM230-G Series | AC/DC, Connector, 230W, Single Output
重点
  • 160 W 基板冷却,无风扇工作
  • 230 W 峰值功率或强制风冷额定值
  • 通用交流输入电压范围(80~264 Vac)
  • 待机功耗 < 0.5 W
8 RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W
重点
  • 满载功率的工作温度范围:-40 至 +60°C
  • 工作温度达到 90°C 时,额定负载降低
  • 在海拔高度最高可达 5000 米的条件下,满足 OVC III 和 LPS 的要求
  • 工业标准引脚 [P12]
9 RECOM | RACM3000-M Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 3000W, Single Output
重点 新
  • 3000 W直流输出;输入:180–264 V交流电 或 400–800 V直流电
  • 符合 UL62368、UL60601 标准;IEC60335(-2-29)
  • 5 V / 2 A 待机输出
  • 支持主动均流;(可选或门场效应管)
10 RECOM | RACM40-K Series | AC/DC, Single Output
重点
  • 1.6“x3“,开放电路板装置;可选 2“x3“
  • 1.8“x3.2“,封装模块
  • 在 -40°C 至 +65°C 环境温度下提供 40 W 的功率
  • 降额时工作温度最高可达 +85°C
11 RECOM | RACM550-G Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 550W, Single Output
重点
  • 300 W 基板冷却,无风扇工作
  • 550 W 峰值功率或强制风冷额定值
  • 通用交流输入电压范围(80~264 VAC)
  • 待机功耗 < 0.5 W
12 RECOM | RACM60-K Series | AC/DC, Single Output
重点
  • 输入电压范围:80-264 VAC或 80-305 VAC
  • 工作温度范围:-40 至 +85°C(需降额)
  • 过电压类别 OVC III
  • 通过 2MOPP 医疗认证,符合 B 和 BF 标准
13 RECOM | RACM600-L Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 600W, Single Output
重点
  • 对流冷却提供高达 450 W 的输出功率
  • 为动态负载最高提供 800 W 的电源
  • 5 VSB输出(始终开启)
  • 遥感、CTRL 开/关、PM 总线。
14 RECOM | RACM65S-K/277 Series | AC/DC, Single Output
重点 新
  • 宽电压输入:90–305VAC
  • 65W 输出,功率密度 11 W/in³ 或 20 W/in³
  • 过电压类别 OVC III,适用海拔 3000 米或 5000 米
  • 1.5×3 英寸尺寸,高效导热基板
15 RECOM | RACM90-K Series | AC/DC, Connector, 90W, Single Output
重点
  • 宽输入电压范围:85-264 VAC
  • 工作温度范围为 -40°C 至 +90°C
  • OVC III 和 LPS 等级
  • 通过 2MOPP 医疗认证,符合 B 和 BF 标准
16 RECOM | RACM150S-K Series | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
即将推出
  • Nominal input voltage range: 100V–277VAC
  • Up to 130W still air convection cooled ratings
  • 225W boost power for up to 5s
  • -40° to +85°C ambient temperature ratings
17 RECOM | RACM100 Series | AC/DC, Connector, 100W, Single Output
  • 5 年超长保修
  • 2MOPP/250 VAC
  • 适用于内置 II 级应用
  • 宽输入电压范围 (85-264 VAC)
18 RECOM | RACM18-ER Series | AC/DC, THT, 18W, Single Output
  • 医疗认证符合 2MOPP 模块标准,BF 级输出
  • II 类安装(无 FG)
  • IP68 防水封装
  • 认证的工作海拔高度可达 5000 米
19 RECOM | RACM18-ER/W Series | AC/DC, Wired, 18W, Single Output
  • 通过家用、医疗和 ITE 认证
  • II 类安装(无 FG)
  • IP68 防水封装
  • 元件具有超长使用寿命,模块坚固耐用
20 RECOM | RACM30-ER Series | AC/DC, THT, 30W, Single Output
  • 医疗认证符合 2MOPP 模块标准,BF 级输出
  • II 类安装(无 FG)
  • IP68 防水封装
  • 认证的工作海拔高度可达 5000 米
21 RECOM | RACM30-ER/W Series | AC/DC, Wired, 30W, Single Output
  • 通过家用、医疗和 ITE 认证
  • II 类安装(无 FG)
  • IP68 防水封装
  • 元件具有超长使用寿命,模块坚固耐用
22
23 RECOM | RACM65 Series | AC/DC, 65W, Single Output
  • 5 年超长保修
  • 2MOPP/250 VAC
  • 适用于内置 II 级应用
  • 宽输入电压范围 (85-264 VAC)
24 RECOM | RACM40 Series | AC/DC, 40W, Single Output
NRND
  • 5 年超长保修
  • 2MOPP/250 VAC
  • 适用于内置 II 级应用
  • 宽输入电压范围 (85-264 VAC)