R-DR/CLIP

  • 面板安装模块/PMx 的配套附件
  • 与 TS 35 结合使用,符合 DIN EN 60715 标准
  • 包括配套螺丝的安装夹套件

R-DR/Clip 是 RECOM 可转换面板安装 AC/DC 模块的配件,用于将它们固定到 TS 35 DIN 轨道上。它随附配套螺丝,用于固定到带有“/PMx”后缀的面板安装系列上。

特性 R-DR/CLIP
Product Category AC/DC
长度 (mm) 48
宽度 (mm) 25
高度 (mm) 9
包装类型 纸板盒

文件

标题 类型 日期
R-DR_CLIP.pdf Datasheet
R-DR_Clip.stp 2D/3D 2023-1-5
  产品编号 Description
1 RECOM | RACM30-05SK/277/PMP | AC/DC, Push-in Terminal, 30W, Single Output
重点
30W AC/DC-Converter 'POWERLINE' 4kV reg
2 RECOM | RACM30-12SK/277/PMA | AC/DC, Push-in Terminal, 30W, Single Output
重点
30W AC/DC-Converter 'POWERLINE' 4kV reg
3 RECOM | RACM30-12SK/277/PMP | AC/DC, Push-in Terminal, 30W, Single Output
重点
30W AC/DC-Converter 'POWERLINE' 4kV reg
4 RECOM | RACM30-15SK/277/PMA | AC/DC, Push-in Terminal, 30W, Single Output
重点
30W AC/DC-Converter 'POWERLINE' 4kV reg
5 RECOM | RACM30-24SK/277/PMP | AC/DC, Push-in Terminal, 30W, Single Output
重点
30W AC/DC-Converter 'POWERLINE' 4kV reg
6 RECOM | RACM30-48SK/277/PMA | AC/DC, Push-in Terminal, 30W, Single Output
重点
30W AC/DC-Converter 'POWERLINE' 4kV reg
7 RECOM | RACM30-54SK/277/PMA | AC/DC, Push-in Terminal, 30W, Single Output
重点
30W AC/DC-Converter 'POWERLINE' 4kV reg

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人