RECOM 正式进入分立式器件领域

RECOM RVP6501 driver IC with adaptive dead‑time control and 6501-type compatibility
RECOM全新分立式 DC/DC 转换器现已上市。

RECOM 推出全新系列电源 IC 与 SMD 变压器,助力客户自主设计分立式隔离 DC/DC 电源。该系列包含 RVP6501,是市场主流推挽式变压器驱动 IC 6501的引脚兼容替代方案。

RVP6501 变压器驱动 IC 工作电压范围为 2.8V~6VDC,可耐受 10V 瞬态电压而不损坏。它在整个输入电压范围内均可输出 500mA 电流,优于 6501在 5V 时 300mA、3.3V 时 150mA 的规格。与 6501类似,RVP6501 采用先断后合的开关方式。但与原型不同的是,它能检测栅极驱动电压,自适应调整死区时间间隔,自动补偿因温度、负载电流及器件老化导致的栅极阈值电压漂移。

此外,RVP6501 还具备晶体管电流监测功能,可提供持续的短路及过载保护。精准的开关时序与过流保护这两大特性,可有效避免因磁通不平衡导致磁芯饱和的风险 —— 这也是推挽拓扑的主要短板之一。

RECOM 电源 IC 与解决方案项目经理 Sven Krumpel 表示:“50 多年来,RECOM 一直是 DC/DC 模块领域的技术领导者,这一地位的保持,得益于持续的技术创新以及在品质、可靠性与性能上的不断改进。RVP6501 是行业标准器件 6501变压器驱动的升级版本,且具备显著的成本优势。” 产品包含三年质量保证,样品和 OEM 价格可从 RECOM 授权的全球经销商或直接由 RECOM 提供。

  系列
1 RECOM | RVP6501 Series | IC, SMD
重点 新
  • 推挽拓扑结构
  • 集成度高,外围电路简洁
  • 内置 24V/0.3Ω LDMOS 功率管
  • 0.8A 限流保护