面向工业和电动汽车应用的高功率密度 DC/DC 转换器

RECOM 提供一系列 PCB 安装的 DC/DC 转换器,适用于 12 V、24 V、28 V、36 V、48 V、72 V、96 V 或 110 V 电池供电应用。

RP、RPA 和 REC 系列板载 DC/DC 转换器的功率范围从 30 W 至 300 W 不等,功率密度高达 6.7 W/cm³,是目前市场上功率密度最高的转换器之一。该转换器使用平面变压器,转换器的尺寸更小,而效率或输出功率不受任何影响,这种构造方式还支持全自动生产过程,使其非常可靠且具有成本效益。这些系列产品适用于多种空间受限的工业、测试和测量、运输、铁路应用,以及其他要求 4:1 输入电压范围的苛刻应用,RPA200H-RUW甚至提供 10:1 输入电压范围。

主要特征:

  • 从 9 V 到 160 V 的 4:1 或 10:1 宽输入电压范围
  • 高功率密度(1 x 1 英寸为 30 W,2 x 1 英寸为 60 W,四分之一砖型为 120 W,全砖型为 100 W、120 W、200 W 和 240 W,半砖型为 300 W)
  • 在极广的负载范围内可以实现高效率
  • 无最小负载
  • 增强隔离高达 4.2kVDC/1min
  • 完全保护:过压保护 (OVP)、光纤自动切换保护 (OLP)、短路保护 (SCP)、过温保护 (OTP)、欠压锁定 (UVLO)
  • 通过 UL/IEC/EN60950-1 认证并获得 CB 报告
  • EN50155 铁路认证*
  • 符合 RoHS2 标准

应用:

  • 工业、运输和测试测量设备
  • 工厂自动化
  • 铁路车辆/li>
  • 机器人技术
  • 适用于非线性负载的恶劣环境
  • 高可靠性应用(无钽质电容)

请下载产品传单