2019-12-4
2019年12月4日于格蒙登 – RECOM宣布推出基板冷却的半砖封装3kW升降压型DC/DC转换器。
RECOM最近推出的 RBBA3000非隔离升降压型DC/DC转换器,采用符合工业标准的基板冷却半砖封装,并具有最高3kW的输出功率。输入电压范围为9至60VDC,用户可以通过单个电阻或外部施加的电压对输出电压和最大电流分别在0-60VDC和0-50A区间内进行编程。其中一个特点是升降压型的拓扑结构允许输出电压低于或高于输入电压。RBBA3000具有出色的96%转换效率,适当冷却时可在-40°C至+85°C的工作温度范围内提供全功率。电流共享引脚可以用来监控负载电流,该引脚也可用于并联两个模块,以提供有源负载平衡高达100A的输出。转换器符合EMC EN55024标准,通过外部滤波器也符合EN 55032 class A和B的标准。该产品的常见应用为48V至24V或12V至24V电池电源转换、电动车电压调节器、电池稳压器或实验室高功率直流电源。
RECOM首席技术官Steve Roberts表示:「RECOM RBBA3000为高效率、高功率密度和功能性的完美结合。我们还提供两年的质量保证,让您可以安心使用。」
样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。