兼具功能性和性价比优势的SIP8稳压型DC/DC转换器

RECOM RS3E series
RECOM宣布推出具有高功率密度和宽工作温度范围的SIP8稳压型DC/DC转换器系列。

作为电源转换领域的行业领导者,RECOM推出了采用工业标准SIP8封装和引脚的RS3E系列 DC/DC转换器。模块的额定功率为3W,无降额情况下工作温度可至70°C,具有2:1的输入电压范围:4.5-9V、9-18V、18-36V以及36-72V,稳压输出为3.3V、5V、9V、12V、15V以及24V。转换器的隔离电压为3kV/1分钟。该系列模块已通过IEC/UL/CSA 62368-1安全认证,工作海拔最高可达5000m,同时满足EN 55032/FCC class B和EN 55035 EMI标准。RS3E系列具备短路保护、MTBF等级达到180万小时和一个输入控制以设定低功耗停机模式。

RECOM DC/DC产品经理Matthew Dauterive表示: “我们在标准的SIP8封装中将低成本和高功率密度两大优势完美融合于3W DC/DC转换器中,再次提升了行业标准。该系列转换器可以应用在工业以及电动交通等要求苛刻的环境中”
应用
  系列
1 DC/DC, 3 W, Single Output, THT RS3E Series
重点
  • 2:1 宽输入范围
  • 3 kVDC/1 min 隔离电压
  • -40 °C 至 +70 °C(满载)工作温度范围
  • 通过 IEC/EN62368-1 第二版和第三版认证