尺寸仅1.1”x0.9” 的3W AC/DC转换器

RECOM RAC03-K 系列
RECOM新推出的RAC03-K是市场上尺寸最小的3W解决方案。这个多功能转换器具有ITE和家用的完整认证,因此应用极为广泛。

这些模块采用紧凑的1.1”x0.9”设计,在-40°C至60°C的温度范围内提供3W输出,当温度高达80°C时仍有2W输出。尽管功率密度高且面积小,RAC03-K系列仍是一个完整的解决方案,支持Ecodesign Lot 6待机模式,适用于自动化、工业4.0、物联网(IoT)、家用和家庭自动化领域的全球应用。输入电压范围为85至264VAC,同时具有工业、ITE和家庭应用的国际安全认证,是市场上功能最多的电源模块。转换器具有增强型Class II隔离等级,并且无需外部组件即可轻松符合Class B排放标准,因此这些是业内最易于使用的模块化电源解决方案。样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。
应用
  系列
1 AC/DC, 3 W, Single Output RAC03-K Series
重点
  • 最小的 3 W 模块占位面积为 1 平方英寸
  • 优化待机模式(欧洲生态设计指令第 6 部分)
  • 空载功耗 < 150 mW
  • 宽工作温度范围:-40°C 至 + 80°C