정전압 LED 드라이버

3-20W
RECOM RACV 시리즈 AC/DC LED 드라이버는 내부 전류 제한 기능이 있는 조명 기구에 안정적인 12V 또는 24V LED 전원을 공급합니다. 높은 효율과 최소한의 대기 전력 소비를 목표로 설계되어 최신 에너지 절약형 조명 시스템에 적합합니다. 각 드라이버는 엄격한 ErP 효율 요구사항을 충족하도록 최적화되었으며 콤팩트하고 슬림한 폼팩터를 제공합니다.

이 정전압 LED 드라이버는 4W~20W의 정격 전력으로 제공되어 다양한 설치 요구에 대응합니다. 6W, 12W 및 20W 모델은 IP20 등급의 슬림 케이스와 편리한 터미널 블록 연결 방식을 적용해 천장, 가구 및 선반에 쉽게 통합할 수 있습니다. 보다 까다로운 환경을 위한 3W 및 4W 제품은 IP65 등급의 방진·방수 성능을 제공하므로 실외 또는 고습도 건축 조명에 적합합니다.

아래 제품표에서 정격 전력, 보호 등급 및 설치 요구사항에 따라 적합한 정전압 LED 드라이버를 빠르게 선정하실 수 있습니다.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RACV22-W Series | AC/DC, Chassis mounting, 22W, Single Output
    Focus
    22 176 - 264 24 Chassis mounting Encapsulated (IP65)
    2 RECOM | RACD03 Series | AC/DC, Wired, 3W, Single Output
    3 90 - 264 15, 3 to 9.5, 6 Wired Standard
    3 RECOM | RACD04 Series | AC/DC, Wired, Single Output
    4, 4.2 90 - 264 3 to 12, 3 to 6, 3 to 8 Wired Standard
    4 RECOM | RACV04 Series | AC/DC, Wired, 4W, Single Output
    4 90 - 264 12, 24 Wired Standard
    5 RECOM | RACV06-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
    6 198 - 264 12, 24 Screw Terminal Standard
    6 RECOM | RACD12-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, Single Output
    12, 13 198 - 264 2 to 19, 2 to 24, 2 to 37 Screw Terminal Standard
    7 RECOM | RACV12-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
    12 198 - 264 12, 24 Screw Terminal Standard
    8 RECOM | RACD20-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, Single Output
    20, 21, 22 198 - 264 2 to 31, 2 to 40, 2 to 59 Screw Terminal Standard
    9 RECOM | RACV20-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 20W, Single Output
    20 198 - 264 12, 24 Screw Terminal Standard

    자주 묻는 질문

    정전압 LED 드라이버는 내부 전류 조절 기능이 있는 LED 시스템에 일반적으로 12V 또는 24V의 일정한 출력 전압을 공급합니다.
    일정한 버스 전압을 제공하므로 LED 스트립, 액센트 조명 및 장식용 디스플레이에 널리 사용되는 업계 표준 솔루션입니다. 콤팩트하고 슬림한 설계 덕분에 선반, 캐비닛 및 카운터 하부 조명용 가구 LED 드라이버로 특히 많이 사용됩니다.
    IP20 LED 전원 공급장치는 실내의 건조한 환경용으로 설계되어 비교적 큰 고형 이물질의 침입은 막지만 수분에 대한 보호 기능은 없습니다. 반면 IP65 LED 드라이버는 분진 유입을 차단하고 저압의 물 분사에도 견디도록 밀봉되어 있어 고습도 환경, 욕실 또는 보호된 실외 건축 조명에 더 안전하게 사용할 수 있습니다.
    네. 모든 RECOM RACV 제품은 높은 효율과 매우 낮은 대기 전력 소비를 구현하도록 설계되었습니다. ErP 에너지 성능 요구사항을 충족하거나 상회하도록 설계되어 조명 시스템의 비용 효율성을 높이고 환경 관련 요건을 충족하는 데 도움이 됩니다.

    …원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

    매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.