LED ドライバ

RECOM の定電流・定電圧 LED ドライバは、コスト重視かつ実装スペースの狭い用途に特化して設計されています。本 AC/DC・DC/DC 型 LED ドライバは安全特別低電圧(SELV)端子を搭載しており、組込照明へ電力を供給しながら安全かつ安定した動作を実現します。

汎用性を最大限に高めたコンパクト設計の RECOM LED ドライバは、家具内部へ内蔵したり棚下に隠したり、スペースの極端に少ない照明器具に組み込むことが可能です。超薄型ボディと一体型ケーブル接続構造により、現代の住宅用・産業用照明システムへ簡単に取り付けられます。

  • 定電流タイプ・定電圧タイプをラインナップ
  • 省スペースまたは超薄型設計
  • 開放・短絡保護機能搭載
  • 過負荷・過温度保護機能搭載
  • 取り付けが簡単
  • ケーブル配線式またはネジ端子式
  • UL8750、ENEC、CE 認証取得済み
Product Category
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation
    Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RACV22-W Series | AC/DC, Chassis mounting, 22W, Single Output
    Focus
    22 176 - 264 24 3.2 Chassis mounting Encapsulated (IP65)
    2 RECOM | RCD-24 Series | DC/DC, Single Output
    Focus
    10.5 - 37.2 4.5 - 36, 6 - 36 2 to 35, 3 to 31 THT, Wired DIP, Standard
    3 RECOM | RCDE-48 Series | DC/DC, THT, Single Output
    Focus
    18.2, 36.4, 54.6 6 - 60 3 to 52 THT DIP24
    4 RECOM | RACD03 Series | AC/DC, Wired, 3W, Single Output
    3 90 - 264 15, 3 to 9.5, 6 3.75 Wired Standard
    5 RECOM | RACD04 Series | AC/DC, Wired, Single Output
    4, 4.2 90 - 264 3 to 12, 3 to 6, 3 to 8 3.75 Wired Standard
    6 RECOM | RACD06-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
    6 198 - 264 2 to 12, 2 to 18, 2 to 9 3.75 Screw Terminal Standard
    7 RECOM | RACD07 Series | AC/DC, Wired, Single Output
    7 - 7.4 90 - 295 10 to 20, 14 to 28, 3 to 10.5, 5 to 14.5 3.75 Wired Standard
    8 RECOM | RACD12-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, Single Output
    12, 13 198 - 264 2 to 19, 2 to 24, 2 to 37 3.75 Screw Terminal Standard
    9 RECOM | RACD20-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, Single Output
    20, 21, 22 198 - 264 2 to 31, 2 to 40, 2 to 59 3.75 Screw Terminal Standard
    10 RECOM | RACT09 Series | AC/DC, Screw Terminal, 9W, Single Output
    9 198 - 264 13 to 26, 7 to 13, 9 to 18 3.75 Screw Terminal Standard
    11 RECOM | RACT12 Series | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
    12 198 - 264 12 to 24, 18 to 35, 20 to 40, 9 to 18 3.75 Screw Terminal Standard
    12 RECOM | RACT18 Series | AC/DC, Screw Terminal, 18W, Single Output
    18 198 - 264 13 to 26, 18 to 36, 26 to 52, 6.5 to 13, 9 to 18 3.75 Screw Terminal Standard
    13 RECOM | RACT25 Series | AC/DC, Screw Terminal, 25W, Single Output
    25 198 - 264 12 to 24, 18 to 36, 25 to 50 3.75 Screw Terminal Standard
    14 RECOM | RACV04 Series | AC/DC, Wired, 4W, Single Output
    4 90 - 264 12, 24 3.75 Wired Standard
    15 RECOM | RACV06-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
    6 198 - 264 12, 24 3.75 Screw Terminal Standard
    16 RECOM | RACV12-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
    12 198 - 264 12, 24 3.75 Screw Terminal Standard
    17 RECOM | RACV20-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 20W, Single Output
    20 198 - 264 12, 24 3.75 Screw Terminal Standard
    18 RECOM | RCD-24/PL Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    10.5 - 32 4.5 - 36, 6 - 36 2 to 32, 2 to 35 SMD (pinless) Open Frame
    19 RECOM | RACD06 Series | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
    NRND
    6 90 - 264 12, 24, 3 to 12 3.75 Screw Terminal Standard
    Image of integrated LED-lighting

    LED Drivers for Integrated Lighting

    よくある質問

    定電流 LED ドライバは LED に流れる電流を一定に制御し、定電圧ドライバは出力電圧を固定に保ちます。後者は主にモジュール式 LED システムで使用されます。定電流タイプは精密な電流制御が必要な高出力 LED に一般的に採用され、定電圧ドライバは複数の LED を並列接続したシステムや事前設計済み照明モジュールで多く活用されます。
    SELV(安全特別低電圧)とは、通常使用状態において出力部に触れても感電しない安全な電圧仕様を指し、組込照明・家具照明に適しています。感電リスクを低減し、施工時の安全性を高める特長があり、民生・室内照明設計において重要な規格です。
    家具照明、棚システム、キャビネット、その他スペース制約のある組込照明に広く使われます。小型設計によりデザインを損なわず、狭い隠しスペースに実装可能です。店舗ディスプレイや建築化照明にも活用されます。
    はい。RECOM LED ドライバはコンパクトな外形とケーブル接続構造のため、狭い空間への隠し・組込設置に対応します。パネル裏、家具内部、照明器具の筐体内など自由にレイアウトでき、密閉された環境でも安定して動作するよう設計されています。

    … 探しているものが見つかりませんでしたか?

    パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。