자동차 적용 자격과 "습식 측면"을 갖춘 RPY-1.5Q LED드라이버

RECOM RPY-1.5Q 시리즈
자동차 적용에 필요한 AEC-Q100 자격을 갖춘 RECOM의 저비용, 고효율의 RPY-1.5Q LED드라이버가 이제 열 강화 QFN 패키지로 제공됩니다. 이 QFN 패키지에는 차폐된 인덕터가 내장되어 있으며, ‘습식 측면’ 옵션 선택이 가능합니다.

이런 특징들 덕분에 자동차 분야에서 원하던 납땜 조인트에 대한 광학 검사(AOI)가 가능하므로 비싸고 느린 X-ray 검사를 할 필요가 없어졌습니다. 제품의 크기는 3 x 5 x 1.6mm에 불과하지만 입력 전압 범위가 4 ~ 36VDC이므로 공칭 5, 12 또는 24V의 전압을 받아서 최대 1.5A까지 정밀하게 프로그래밍 가능한 정전류를 공급할 수 있습니다. 또한 펄스 폭 변조(PWM) 방식 및 아날로그 방식으로 디밍이 가능하고, 입력 활성 신호와 오류 신호에 대한 출력이 제공됩니다. 입력에서의 저전압, 과열, 그리고 출력에서의 쇼트와 과전류에 대해 완벽하게 보호됩니다. -40°C에서 +125°C 범위 내의 접합 부분 온도 조건에서 작동이 가능합니다.

AEC-Q100 자격과 습식 측면을 갖추고 있으므로 RPY-1.5Q는 자동차에 적용하기에 최적의 제품이며, 자동차 뿐만 아니라 건물, 드론, 로봇 카메라 시스템 등에 사용되는 가시광선 및 적외선 조명 장치, 혹은 실험이나 측정에 필요한 정밀 전류원으로 사용하기에도 적절합니다.
용도
  Series
1 RECOM | RPY-1.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
Focus
  • AEC-Q100 qualified constant current power module with integrated shielded inductor
  • 36VDC input voltage buck regulator
  • 1.5A output current with 0-100% PWM dimming
  • SCP, OCP, OTP, and UVLO protection
2 RECOM | RPY-1.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
Focus
  • Evaluation platform for RPY-1.5Q step-down LED Driver Module
  • Thermal design considerations included
  • CISPR25 Class 5 EMI filter
  • Easy evaluation of output current selection, PWM dimming and fault indication functions