리콤, 디스크리트 제품 본격 출시

RECOM RVP6501 driver IC with adaptive dead‑time control and 6501-type compatibility
오스트리아 그문덴, 2026년 3월 9일 – 신규 디스크리트 절연 DC/DC컨버터 구성 부품, 즉시 공급.

리콤은 고객이 자체적으로 디스크리트(분리형) 절연 DC/DC 전원을 구성할 수 있도록 파워 IC 및 SMD 변압기로 이루어진 신규 제품군을 출시합니다. 이번 제품군에는 업계에서 널리 사용되는 6501-type 푸시풀 변압기 드라이버 IC 와 핀 호환되는 세컨드 소스(대체) 제품인 RVP6501이 포함됩니다.

RVP6501 변압기 드라이버 IC는 2.8V~6VDC 공급 전압에서 동작하며, 10V 트랜지언트(과도 전압)에도 손상 없이 견딜 수 있습니다. 또한 입력 전압 범위 전 구간에서 500mA 를 제공하여, 5V 에서 300mA, 3.3V 에서 150mA 로 규정된 6501-type 의 사양을 상회합니다. 6501-type 과 마찬가지로 break-before-make 스위칭을 적용했지만, 기존 제품과 달리 게이트 드라이브 전압을 감지해 데드타임 간격을 적응적으로 조정함으로써, 게이트 임계 전압에 발생할 수 있는 온도 변화, 부하 전류 변화, 노화(에이징)로 인한 드리프트를 자동으로 보정합니다.

또한 RVP6501은 트랜지스터 전류를 모니터링하여 연속적인 단락 및 과부하 보호를 제공합니다. 이러한 정밀한 스위칭 타이밍 제어와 과전류 보호 기능은, 푸시풀 토폴로지의 주요 단점 중 하나인 자속 불균형에 따른 코어 포화 위험을 방지하는 데 도움이 됩니다. 리콤 IC & 솔루션 부문 프로젝트 매니저 스벤 크룸펠은 다음과 같이 말했습니다.

“리콤은 50년 이상 DC/DC 모듈 분야에서 기술 리더로 자리해 왔으며, 이러한 위치는 끊임없는 새로운 아이디어와 품질·신뢰성·성능의 지속적인 개선을 통해서만 유지될 수 있습니다. RVP6501은 업계 표준인 6501-type 변압기 드라이버를 개선한 제품이면서도, 비용은 훨씬 경쟁력 있게 제공됩니다.”

  Series
1 RECOM | RVP6501 Series | IC, SMD
Focus 신규
  • Push-pull Topology
  • Highly Integration Compatible with Simple Peripheries
  • Built-in 24V/0.3Ω LDMOS
  • 0.8A Current-limit