RECOM、ディスクリート製品事業へ本格参入

RECOM RVP6501 driver IC with adaptive dead‑time control and 6501-type compatibility
新型ディスクリート型 DC/DC コンバーター部品、即日発売開始。

RECOM では、お客様が独自のディスクリート型絶縁 DC/DC 電源を構築できるよう、パワー IC および SMD トランスフォーマーの新シリーズを発売します。同シリーズにはRVP6501が含まれており、業界で高い人気を誇る 6501-type プッシュプルトランスフォーマードライバー IC に対し、ピン互換性を備えたセカンドソースの代替製品となります。

RVP6501 トランスフォーマードライバー IC は2.8V~6VDCの電源電圧で動作します。 また、10V の過渡電圧が印加された場合にも損傷することなく耐容できる堅牢な仕様となっており、全入力電圧範囲において 500mA の電流を安定的に供給可能です。この性能は、5V 時 300mA・3.3V 時 150mA を仕様値とする 6501-type を大幅に上回ります。同製品は 6501-type と同様、ブレークビフォアメイク方式のスイッチングを採用する一方、ゲートドライブ電圧をリアルタイムで検出してデッドタイムを適応的に調整する独自機能を備えており、ゲートしきい値電圧に生じる温度変動、負荷電流変動、経年変動を自動的に補正します。さらに、トランジスタ電流を常時監視し、継続的な短絡保護および過負荷保護機能を実現しています。

この精密なスイッチタイミング制御と過電流保護の 2 つの機能により、プッシュプルトポロジーの主な課題の一つである磁束不平衡によるコア飽和の発生リスクを確実に回避することが可能となっています。RECOM の IC&ソリューション担当プロジェクトマネージャー、スヴェン・クルンペル氏は次のように述べております。

「RECOM は 50 年以上にわたり、DC/DC モジュール分野における技術リーダーとしての地位を築いてきました。この地位は、絶え間ない新たなアイデアの創出と、品質・信頼性・性能への継続的な改良によってのみ維持できるものです。今回発売する RVP6501 は、業界標準となっている 6501-type トランスフォーマードライバーを改良した製品であり、同時に価格面でも大幅な優位性を有しています。」

アプリケーション
  Series
1 RECOM | RVP6501 Series | IC, SMD
Focus New
  • Push-pull Topology
  • Highly Integration Compatible with Simple Peripheries
  • Built-in 24V/0.3Ω LDMOS
  • 0.8A Current-limit