Suche nach "RACM140E-24SK"

Filtern nach:
Package Style
Height (mm)
  • Min
  • Max
  •   Part Number Product Category Power (W) Vin (V) Vout 1 (V) Package Style Isolation (kV)
    1 RECOM | RACM140E-24SK/ENC | AC/DC, Connector, 140W, Single Output
    Fokus
    AC/DC 140 80 - 264 24 Enclosed 3"x5" 4.2
    2 RECOM | RACM140E-24SK/OF | AC/DC, Connector, 140W, Single Output
    Fokus
    AC/DC 140 80 - 264 24 Open Frame 3"x5" 4.2
    Package Style
    Height (mm)
  • Min
  • Max
  •   Serie
    1 RECOM | RACM140E-K Series | AC/DC, Connector, Single Output
    Fokus
    (8 Produkte)
    • Cost-efficient and reliable Design
    • 210W boost power up to 10s
    • Over voltage category OVC III; 2000m
    • 5000m operating altitude

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

    Parametrische Suche

    Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

    Vertriebs-Support

    Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.