Teilentladungstests von isolierten DC/DC-Wandlern für Gate-Treiber

Der isolierte DC/DC-Wandler von RECOM für Gate-Treiber übersteht den »Folterturm« und beweist seine Zuverlässigkeit

Eine häufig gestellte Frage von Benutzer lautet: „Wie zuverlässig sind Ihre Wandler bei der Verwendung in Anwendungen mit hoher dV/dt?“
Als Antwort darauf hat RECOM einen »Folterturm« gebaut, in dem wir RxxPxx-Wandler einer langfristigen 1000V-Slew rate mit hoher Anstiegsgeschwindigkeit bei 50kHz und einer hohen Umgebungstemperatur aussetzen konnten.

Wir haben einen Professor für Hochspannungsphysik an der Universität Graz (Graz, Österreich) gebeten, die Wandler vor und nach der 1500-stündigen Belastung mittels Teilentladungstests zu analysieren.
Das wichtigste Ergebnis seines Berichts ist, dass „1000V-Schaltvorgänge mit bis zu 65kV/µs keinen Einfluss auf die Lebensdauer“ der isolierten DC/DC-Wandler haben.

Um alle technischen Details zu sehen, laden Sie bitte den Bericht herunter.