26.03.2018
RECOM ergänzt sein Portfolio an Stromversorgungslösungen für unterschiedlichste Industrieanwendungen im Leistungsbereich von 0,25W bis 1000 Watt um zwei bis dreiphasige AC/DC Hutschienen-Netzteile. Als zentrale Netzstromversorgung ist die REDIN/3AC Produktfamilie auf äußerste Standfestigkeit, selbst im rauen Umfeld der Prozess-Automatisierung ausgelegt, und läuft auch bei Ausfall der dritten Phase zuverlässig unter Netzspannungen von 320 bis 575VAC.
Mit dieser Ergänzung des Portfolios verbindet RECOM nun die Anforderungen seiner Kunden aus dem gesamten Feld. Von sensibler Kleinleistungselektronik und Sensorik mit ultraminiaturisierten und hocheffizienten Gleichspannungswandlern bis hin zum zentralen Frontend einer stabilen Netzanbindung. Die REDIN/3AC Serie liefert wahlweise 120W; 240W; 480W oder 960 Watt bei nominal 24Vdc mit nur 40mV Rippelstrom, bzw. 22,5 – 29,5Vdc justiert mittels Präzisionspotentiometer. Zur Leistungserhöhung lassen sich die Geräte ohne weitere Vorkehrungen parallel schalten, für einen Lastausgleich sorgt die droop-mode Regelung mit Strombegrenzung. Im Temperaturbereich von -25°C bis +55°C steht 100% der nominellen Leistung zu Verfügung. Die eigensicheren Netzgeräte sind gegen Überlastung mit einer Leistungsrückführung bei Übertemperatur ausgestattet. Die geregelte U/I-Leistungsbegrenzung gewährleistet auch stabile Startvorgänge von nichtlinearen Lasten. Die Serie wurde zugelassen nach IEC/UL508, und UL/IEC/EN 60950 für eine weltweite Verwendbarkeit und kommt mit 5 Jahren Garantie auf den Markt. Muster und Serienmengen sind ab sofort bei allen autorisierten Vertriebspartnern verfügbar.