03.04.2024
RECOM gibt die Eröffnung eines neuen, hochmodernen Produktions-Setups und Customer Care Centers in Bangkok, Thailand, bekannt. Mit diesem strategischen Schritt werden die Servicequalität für den globalen Markt und die lokalen Kunden verbessert und gleichzeitig die Lieferkettenrisiken vermindert.
Das Werk markiert höchste Ansprüche an Fertigung, Qualitätskontrolle und Kundendienst und stellt eine bedeutende Weiterentwicklung der operativen Fähigkeiten bei RECOM dar. Es umfasst ein Logistikzentrum, das eine effiziente und pünktliche Belieferung sowohl der regionalen Handelsdrehkreuze als auch der Kunden weltweit gewährleisten wird.
Im Mittelpunkt dieser Initiative stehen RECOMs Engagement für Nachhaltigkeit sowie die Optimierung der Lieferkette und der Fertigungsprozesse zur Minimierung des Energieverbrauchs. Dies steht als weiterer Beweis für RECOMs konsequentes Ringen um 100%-ige Nachhaltigkeit und null Emissionen in der gesamten Wertschöpfungskette.
Für 2024 strebt RECOM Thailand die Auslieferung von mehr als 1 Million Hoch- und Niedrigleistungs-Bauteilen (1 Watt bis 2kW) an und unterstreicht damit RECOMs Engagement für die Deckung der globalen Nachfrage nach Stromversorgungsprodukten.