08.01.2018
RECOM beschreitet mit seinem universellen Halb-brücken-Referenzdesign neue Wege. Dieses Plattform-Design kann dazu verwendet werden, das tatsächliche Verhalten verschiedener Hochleistungs- IGBT-, 1. / 2. Generation SiC-, MOSFET- und Kaskoden- Schalttechnologien zu evaluieren. Da das Gate-Treiber und PCB-Layout für jeden Transistortyp gleich ist, können Benutzer das Schaltverhalten der verschiedenen Technologien vergleichen und so fundierte Entscheidungen über die richtige Technologie für ihre Anwendung treffen.
Das Referenzdesign besteht aus einem Halbbrückenlayout, mit einer vollständig isolierten Treiberstufe durch die Verwendung isolierter Stromversorgungen, sowohl für die Low-Side- als auch für die High-Side-Schalttransistoren. In dem Paket sind vier Sätze verschiedener DC/DC-Wandler enthalten, die die geeigneten isolierten Treiberspannungen für die verschiedenen Transistortypen erzeugen. Der Anwender kann somit auswählen, welche TO247 oder TO247-4L Schalttransistoren (Kelvin-Verbindung) er vom Lieferanten seiner Wahl auswerten möchte, den passenden DC/DC-Wandler einsetzen und so schnell einen Prototypen seiner Anwendung erstellen und testen. Das Referenzdesign ist ein Grundbaustein mit welchen Vorwärts-, Flyback-, Buck- und Boost-Topologien evaluiert werden können. Durch die Kombination von zwei oder mehr Einheiten kann es zur Auswertung von Vollbrücken- und 3-Phasen-Brückenschaltungen verwendet werden. Die PCB ist optimiert für hohe Schaltgeschwindigkeiten bei bis zu 1000V und einem Gate-Ansteuerstrom von 10A. Der Signal Ground ist galvanisch vom Leistungskreis getrennt. Mit der vormontierten BNC Buchse kann das Referenzdesign durch eine externe TTL Signalquelle gesteuert werden. Da die High-Side und Low-Side der Halbbrücke separat ansteuerbar sind, können auch asymmetrische Duty Cycle-, Active Clamp- und phasenverschobene Vollbrücken-Topologien realisiert werden. Das Referenzdesign R-REF01-HB ist ab sofort bei allen autorisierten RECOM-Händlern erhältlich.