R-78K Schaltregler mit neuer Technologie zu besserer Leistung

R-78K Schaltregler mit neuer Technologie zu besserer Leistung News Bild
Unsere R-78E Serie von Schaltreglern mit drei Anschlüssen ist ein sehr beliebter, hocheffizienter Ersatz für lineare Regler mit drei Anschlüssen in TO-220-Bauweise, der Energie, Platz auf der Leiterplatte und Kosten spart, da Kühlkörper und deren Montageaufwand entfallen. Im Laufe des Jahres 2023 bringt RECOM Upgrades dieser Serie unter der Bezeichnung R-78Kxx mit verbesserten Spezifikationen auf den Markt.

Es sind Versionen mit 0,5A, 1A und 2A verfügbar, mit festen Ausgängen, die jetzt je nach Modell 1,2V, 1,5V, 1,8V, 2,5V und 6,5V sowie die traditionellen Ausgänge 3,3V, 5V, 9V, 12V und 15V umfassen. Der Eingangsspannungsbereich wurde auf maximal 36V erweitert und der Spitzenwirkungsgrad über den gesamten Bereich auf 96% erhöht, so dass alle Produkte bei Temperaturen von -40°C bis 90°C betrieben werden können - viele davon ohne Derating.

Alle Bauteile der Serie R-78K verfügen über eine Unterspannungsabschaltung und einen Kurzschlussschutz mit automatischer Wiederherstellung und können mit einem einfachen Eingangsfilter die EMV-Spezifikationen nach EN 55032 Klasse B erfüllen. Die Versionen mit 0,5A und 1A Nennleistung befinden sich in einem SIP-3-Miniaturgehäuse mit einem Footprint von 11,5 x 7,55mm und einer Höhe von 10,2 mm, während die 2A-Version einen Footprint von 11,5 x 8,5mm und eine Höhe von 17,5mm, ebenfalls in einer SIP-3-Anordnung, aufweisen.
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, Single Output, THT R-78K-0.5 Series
Fokus
  • Efficiency up to 96%, no need for heatsinks
  • 4.5 - 36VDC wide input voltage
  • -40°C to +90°C ambient operation without derating
  • Pin compatible with 78 series regulators
2 DC/DC, Single Output, THT R-78K-1.0 Series
Fokus
  • Efficiency up to 95%, no need for heatsinks
  • 4.5 - 36VDC wide input voltage
  • -40°C to +90°C ambient operation without derating
  • Pin compatible with 78 series regulators
3 DC/DC, Single Output, THT R-78K-2.0 Series
Fokus
  • Efficiency up to 96%, no need for heatsinks
  • 4.5 - 36VDC wide input voltage
  • -40°C to +90°C ambient operation without derating
  • Pin compatible with 78 series regulators