Volle Bandbreite an Ausgangsspannungen für IoT und Smart Home AC/DC-Wandler

Volle Bandbreite an Ausgangsspannungen für IoT und Smart Home AC/DC-Wandler News Bild
RECOM erweitert die Ausgangsspannungen für seine 15W und 20W AC/DC-Module. Der gesamte Bereich an Single-Ausgängen (5 - 48VDC), Dual-Ausgängen (12 und 15VDC) in Kabel- als auch Pinvarianten sind ab sofort verfügbar.

Die RAC15-K und RAC20-K Serien sind für IoT- und Haushaltsanwendungen ausgelegt. Diese AC/DC-Module haben besonders in Niedriglastkonditionen sehr geringe Energieverluste und einen minimalen Verbrauch im Standby. Auf dem Footprint der kompakten RAC10-K-Serie basierend, zeichnet diese Module ein hoher Wirkungsgrad über einen weiten Lastbereich aus. Dies macht sie ideal für den Always-on und Standbybetrieb von IoT und Smart-Home-Geräten. Die neuesten Fortschritte in der Wandlerentwicklung erlauben 20W Leistung in ein 2"x1" Gehäuse unterzubringen und ermöglichen ein neues Level an Wirkungsgraden zu erreichen. Diese Serien können in einer Umgebungstemperatur von -40°C bis zu +85°C betrieben werden und haben einen universellen Eingangsbereich von 85VAC bis zu 264VAC für weltweiten Einsatz. Sie erreichen EMV Klasse B mit gemessenen Störemissionen, die weit unter den Grenzwerten liegen ohne dabei zusätzliche Komponenten zu benötigen. Diese Module kommen auch mit internationalen Sicherheits-Zertifizierungen nach Industrie-, AV und ITE-, als auch Haushaltsnorm. Muster und OEM-Preise sind bei allen autorisierten Händlern oder direkt bei RECOM erhältlich.
Anwendungen
  Serie
1 AC/DC, 20.0 W, THT RAC20-K Series
Fokus
  • Wide input range 85-264VAC
  • Standby mode optimized PSU (ENER Lot 6)
  • Ultra-high efficiency over entire load range
  • Operating temperature range: -40°C to +85°C
2 AC/DC, 15.0 W, Single Output, THT RAC15-K Series
  • Wide input range 85-264VAC
  • Standby mode optimized PSU (ENER Lot 6)
  • Ultra-high efficiency over entire load range
  • Operating temperature range: -40°C to +85°C