Die neue 6 Watt starke RACM06E-K/277 AC/DC misst gerade einmal 1‘‘ x 1‘‘.

Die neue 6 Watt starke RACM06E-K/277 AC/DC misst gerade einmal 1‘‘ x 1‘‘. News Bild
RECOM erweist sich einmal mehr als Marktführer: mit der neuen RACM06E-K/277, einer wirtschaftlichen 6W AC/DC-Stromversorgung, die über eine außergewöhnliche Bandbreite an Leistungsmerkmalen in nur 1 x 1 Inch verfügt.

Dieses Boardmount-Throughhole-Modul verarbeitet Eingangsspannungen von 80-305VAC (120-430VDC) und ist damit für weltweite Nennspannungen von 100-277VAC geeignet. Als Ausgangsspannungen stehen 3,3, 5, 12, 15 oder 24VDC zur Verfügung. Das thermisch optimierte Design des Moduls ermöglicht den Betrieb über einen weiten Temperaturbereich von -40°C bis +90°C. Die Stromversorgung ist für ein Vollast-Rating bis 60°C ausgelegt und vor Übertemperatur, Ausgangskurzschlüssen und Überspannung geschützt. Eine MTBF von fast 2 Millionen Stunden bei 25°C und eine Bemessungslebensdauer von 43.000 Stunden sorgen für einen langen störungsfreien Betrieb.

Das RACM06E-K/277-Modul besitzt zahlreiche Zertifizierungen, wie zum Beispiel IEC/EN 62368-1 für IT/Multimedia, IEC/EN 60335 für Haushalte und IEC/EN/ANSI/AAMI 60601-1 für Medizintechnik. Die Isolierung erreicht 2MOPP, und der Berührungsstrom beträgt für Body Floating (BF)-Anwendungen mit direktem Patientenkontakt weniger als 0,1mA. Die EMV-Spezifikationen Klasse B werden mit guter Marge bei potenzialfreiem Ausgang erfüllt.

Die RACM06E-K/277 Serie ist für einen Betrieb bis 5000m Höhe in Umgebungen der Überspannungskategorie II (OVC II) gemäß IEC/EN 62368-1 und bis 3000m Höhe für OVC III gemäß IEC 61558-2-16 ausgelegt. Das Teil ist in einem Kunststoffgehäuse gekapselt; es hat eine Größe von 25,6 x 25,6 x 16,6mm und ein Gewicht von gerade einmal 20 Gramm.

Diese kompakte AC/DC-Lösung ist ideal für kleine, tragbare Geräte geeignet, die in weltweit unterschiedlichen Umgebungen eine AC-Versorgung erfordern. Es kommt auch für eine Vielzahl anderer Verwendungen in Betracht, wie zum Beispiel als wirtschaftliche und zweckmäßige Hilfsstromversorgung in größeren Stromwandlungsanlagen oder zur Stromversorgung von IoT-Knoten.
Anwendungen
  Serie
1 AC/DC, 6.0 W, Single Output, THT RACM06E-K/277 Series
Fokus Neu
  • 6 Watt output up to 60°C
  • 1”x1” footprint; 17mm low profile
  • 100-277VAC nominal operating range
  • -40°C to +90°C operating temperature ratings