26.06.2024
Unsere neue RACM140E-K-Reihe von AC/DC-Universaleingangsgeräten bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dynamischem Leistungsbedarf und Zuverlässigkeit und dies zu einem wettbewerbsfähigen Preis unter weniger eingeschränkten Platzverhältnissen.
Das Sortiment umfasst Einzelausgänge für 12, 15, 24, 36 und 48VDC mit einer Dauerleistung von 140W (36V/136,8W) und einer Spitzenleistung von 210W für zehn Sekunden, um Lasten mit hohem Stoßstrom beim Einschalten oder im Normalbetrieb zu unterstützen. Jeder Ausgang kann mit einem Trimmpotentiometer auf der Platine eingestellt werden. Der AC-Eingangsbereich ist universal mit 80-264VAC.
Die RACM140E-K-Reihe ist als Open Frame oder als geschlossene Version mit den Maßen 147 x 81,5 x 38mm (40mm geschlossen) mit mechanischen Befestigungen in einem Footprint von 3''x 5'' nach Industriestandard erhältlich. Für die Ein- und Ausgänge sind Pins vorgesehen, für die gekapselten Versionen sind Push-In-Stecker optional erhältlich, um eine einfache Integration in die Endanwendung zu ermöglichen.
Zu den Sicherheitszertifizierungen gehören IEC/DE60335-1, IEC/DE62368-1 und für medizinische Anwendungen IEC/DE ANSI/AAMI 60601-1 mit der Einstufung 2MOPP mit niedrigen Berührungs- und Ableitströmen für BF-Verbindungen. Die EMV-Leistung der Klasse B" wird für leitungsgebundene Emissionen mit einer großen Spanne erfüllt. Die Bauteile können in Umgebungen mit Verschmutzungsgrad 2 eingesetzt werden und sind für die Überspannungskategorie III bis zu einer Höhe von 2000m und OVC II bis zu 5000m zugelassen. Die Betriebstemperatur beträgt -40°C bis +90°C bei natürlicher Konvektion, mit variantenabhängigem Derating. Die Leistungsaufnahme im Leerlauf beträgt typischerweise nur 100mW und die Bauteile erfüllen die Anforderungen des Öko-Designs für Lasten im Standby-Modus.
Die RACM140E-K-Reihe zeichnet sich durch fortschrittliche Design-Techniken aus, die zu zuverlässigen Produkten führen, die mit einer dreijährigen Garantie ausgestattet sind und eine MTBF-Zahl von 440kHrs bei 25°C gemäß MIL-HDBK-217, GB-Bedingungen bieten.
Typische Produktanwendungen sind zB Haus- und Gebäudeautomation, Telekommunikation und Datenkommunikation, Industrie, Medizintechnik, E-Mobilität, Infrastruktur sowie Prüf- und Messtechnik.