Hochisolierte AC/DC-Module für IoT und Industrieautomation

RECOM RAC04-K/277-Serie
RECOM erweitert sein Angebot im Bereich Low-Power AC/DC-Wandler um Module, die speziell für Haushalt- und ITE-Anwendungen zertifiziert sind. Diese langlebigen Geräte verfügen über eine 4kV Isolierung, haben eine Spitzenbelastbarkeit von 150% und sind für Betrieb im Temperaturbereich von -40°C bis +90°C ausgelegt. Damit decken Sie einen breiten Anwendungsbereich ab.

Die Module der RAC04-K/277-Serie wurden speziell für widrige Betriebsbedingungen entwickelt und liefern zuverlässig 4W, sogar auf 5000 m über Meereshöhe, mit einer Spitzenbelastbarkeit von 150% für dynamische Leistungsverbraucher. Die AC/DC-Wandler bieten die volle Ausgangsleistung unter Volllast bei Temperaturen von -40°C bis 75°C und decken den gesamten Eingangsbereich von 80VAC bis 305VAC ab. Sie sind für Betrieb mit Derating bei Lufttemperaturen bis zu 90°C zertifiziert. Dank internationalen Sicherheitszertifikaten für Anwendungen in Industrie, Haushalt und dem ITE-Bereich gehören die Wandler zu den vielfältigsten Leistungsmodulen im Markt. Die vollständig gekapselten AC/DC-Module kommen ohne externe Komponenten aus und unterstützen deshalb Ecodesign Lot 6 Standby-Modus in den Bereichen Automation, Industrie 4.0, IoT, Haushalt und Gebäudetechnik. Die verstärkte Isolation der potentialfreien Ausgänge erfüllt die Anforderung von Klasse II. Die EMV-Emissionen der Geräte liegen weit unter den Grenzwerten für Klasse B. Da diese Spitzenwerte ohne weitere externe Komponenten erreicht werden, sind die kompakten Module der RAC04-K/277-Serie besonders einfach zu integrieren und deshalb ideal für industrielle Anwendungen. Für Muster und OEM-Preise wenden Sie sich bitte an einen unserer Vertriebspartner oder direkt an RECOM.

A quick overview of our 4W AC/DC converter capable of 305VAC – listen to our podcast.

Anwendungen
  Serie
1 AC/DC, 4 W, Single Output, THT RAC04-K/277 Series
  • 80 to 305VAC input voltage range
  • 150% peak power capability
  • Wide temperature range: -40°C to +90°C
  • No load power consumption <150mW