Erweiterung der DC/DC Bahntechnik-Wandler mit ultra-weitem Eingangsbereich

DC/DC Bahntechnik-Wandler
RECOM hat die DC/DC Wandler-Serien RPA100H und RPA200H für die Bahntechnik um Versionen mit 15V und 48V Ausgangsspannungen erweitert. Damit eignen sich diese Serien für ein noch breiteres Anwendungsspektrum in der Bahntechnik und Elektromobilität.

Um alle Standard-Versorgungsspannungen in Schienenfahrzeugen von nominal 24VDC bis 110VDC abzudecken, sind in der Regel mindestens drei baugleiche Versionen erforderlich. RECOMs RPA100H und RPA200H DC/DC-Wandler mit ultra-weiter Eingangsspannung ermöglichen hier eine All-in-One-Lösung. Ihr weiter Eingangsspannungsbereich deckt alle Eingangsspannungen von nominal 24V, 36V, 48V, 72V, 96V und 110VDC (einschließlich Transienten und Spannungsabfälle nach EN50155) in einem einzigen Produkt ab. Diese Wandler sind jetzt mit 12V, 15V, 24V oder 48V Ausgängen erhältlich, um ein breiteres Spektrum an Anwendungen für Schienenfahrzeuge und Hochspannungsbatterien zu versorgen. Die Wandler haben einen konstant hohen Wirkungsgrad über den gesamten Eingangsspannungs- und Lastbereich. Sie sind mit einer Metallgrundplatte ausgestattet, um einen weiten Betriebstemperaturbereich von -40 ° C bis + 93,5 ° C (bei entsprechender Kühlung) zu ermöglichen. Das Gehäuse verfügt über Gewindeeinsätze für eine sichere Montage auf der Leiterplatte oder dem Kühlkörper, damit die Geräte auch dem Einsatz in Umgebungen mit starker Schock- und Vibrationsbelastung standhalten. Die Module sind CE gekennzeichnet, UL/IEC/EN60950 zertifiziert und mit einer 3jährigen Herstellergarantie ausgestattet. Muster sind bei allen autorisierten Distributoren verfügbar.
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, 100 W, Single Output, THT RPA100H-RUW Series
  • 10:1 ultra wide input voltage range
  • 4.242kVDC/1 minute reinforced insulation
  • UL/IEC/EN60950-1 certified
  • CE marked, CB report
2 DC/DC, 200 W, Single Output, THT RPA200H-RUW Series
  • 10:1 ultra wide input voltage range
  • 4.242kVDC/1 minute reinforced insulation
  • UL/IEC/EN60950-1 certified
  • CE marked, CB report