Evaluierungsboards jetzt für RPL-, RPH- und RPZ-Schaltregler erhältlich

Evaluierungsboards für alle RPZ- und RPL-Schaltregler
Die RPL-, RPH- und RPZ-Produkte in QFN- und LGA-Gehäusen sind so winzig, dass die Bewertung der Leistung auf dem Prüfstand eine Herausforderung für das Sehvermögen und die Lötfähigkeiten darstellen kann. Jetzt sind jedoch Evaluierungsmodule erhältlich, die eine bequeme Möglichkeit bieten, die Leistung der Wandler in einer realistischen Umgebung zu charakterisieren, sowohl elektrisch als auch thermisch.

Alle Funktionen, die in jedem einzelnen Wandler verfügbar sind, können genutzt werden, einschließlich der Wahl der Ausgangsspannung und der Trimmung, der Spannungs-Kompensationsleitung, der Ein-/Aus-Steuerung, der Wahl der Schaltfrequenz, des Sanftanlaufs, der Eingangsunterspannungsabschaltung und der Power-Good-Signalisierung.

Dank des realistischen thermischen Designs der EVMs können die Wandler unter Volllast betrieben und bewertet werden, und das Verhalten unter Überlast- und Übertemperaturbedingungen getestet werden.

Eine Filterung ist ebenfalls vorhanden, um die EMI-Klasse B zu erfüllen, und es sind auch alternative Komponentenpositionen verfügbar, um die EMV-Leistung an die Anwendung und die Budgetanforderungen anzupassen.

Die RECOM RPL-, RPH- und RPZ-Produkte sind eine Reihe kostengünstiger Wandler mit integrierten Induktivitäten in QFN- und LGA-Gehäusen, die sich durch ein fortschrittliches thermisches und elektrisches Design auszeichnen. Die Module verfügen über einen marktführenden Footprint und ein Profil von nur 1,6mm.

Auf die Bauteile wird eine dreijährige Garantie gewährt. OEM-Preise sind bei allen autorisierten Händlern oder direkt bei RECOM erhältlich.
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, 15 W, Single Output RPH-3.0-EVM-1 Series
Fokus
  • Evaluation platform for RPH-3.0 Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of control, power good, and sensing functions
2 DC/DC, 5 W, Single Output RPL-1.0-EVM-1 Series
Fokus
  • Evaluation platform for RPL-1.0 Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of control, power good, soft-start, and sensing functions
3 DC/DC, 50 W, Single Output RPL-10-EVM-1 Series
Fokus
  • Evaluation platform for RPL-10(20) Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control and sensing functions
4 DC/DC, 100 W, Single Output RPL-20-EVM-1 Series
Fokus
  • Evaluation platform for RPL-10(20) Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control and sensing functions
5 DC/DC, 25 W, Single Output RPL-5.0-EVM-1 Series
Fokus
  • Evaluation platform for RPL-5.0 Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of control, power good, soft-start, and sensing functions
6 DC/DC, 2.5 W, Single Output RPZ-0.5-EVM-1 Series
Fokus
  • Evaluation platform for RPZ-0.5/1.0 Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control and sensing functions
7 DC/DC, 5 W, Single Output RPZ-1.0-EVM-1 Series
Fokus
  • Evaluation platform for RPZ-0.5/1.0 Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control and sensing functions
8 DC/DC, 10 W, Single Output RPZ-2.0-EVM-1 Series
Fokus
  • Evaluation platform for RPZ-2.0 Buck Regulator
  • Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
9 DC/DC, 15 W, Single Output RPZ-3.0A-EVM-1 Series
Fokus
  • Evaluation platform for RPZ-3.0A Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of control, power good, and sensing functions
10 DC/DC, 30 W, Single Output RPZ-6.0-EVM-1 Series
Fokus
  • Evaluation platform for RPZ-6.0 Buck Regulator
  • Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter