25.03.2018
Zum 20. Mal hatten die Leser des Fachmagazins „Elektronik“ das Sagen und wählten aus 111 Produkten in 10 Kategorien die innovativsten Produkte des Jahres 2018. RECOMs neue Boost-Schaltregler-Serie R-78S schaffte es in der Kategorie Stromversorgung auf den hervorragenden 3. Platz. Die Serie wurde speziell für batterie-betriebene IoT Anwendungen konzipiert. Der hohe Wirkungsgrad und niedrige Stand-by Verlust der Module verlängert die Lebensdauer von Batterien und holt auch den letzten Rest aus selbigen raus, während die Applikation bis zuletzt stabil versorgt wird.
Während sich die Buck-Schaltregler der R-78 Serie, welche 2005 zum Produkt des Jahres gekürt wurden, bereits großer Beliebtheit erfreuen, so ist es nun mit dem R-78S erstmals möglich, auch aus niedrigen Eingangsspannungsbereichen von 0.65VDC – 3.15VDC eine stabile 3.3V Versorgung mit einem einfachen Modul zu ermöglichen.
Mit dem Modul können Anwendungen wie Mikroprozessoren, WLAN/bluetooth Module oder IoT Systeme nun mit nur einer 1.5V Batterie- oder Akkuzelle versorgt werden, welche im Gegensatz zu einer herkömmlichen Knopfzelle eine wesentlich längere Batterielebensdauer bieten.
Der Wirkungsgrad der R-78S Serie liegt nicht nur bei Volllast bei 93%, sondern bleibt selbst bei geringen Lasten von beispielsweise 40% noch über 90%. In Standby-Betrieb verbraucht das Modul nur 160µA und bei Abschaltung mittels Control Pin nur noch 7µA.
Die Wandler sind dauerhaft gegen Kurzschlussschutz und Übertemperatur geschützt, verfügen über einen Control Pin und können ohne Mindestlast betrieben werden. Sie können in einem weiten Temperaturbereich von -40°C bis +100°C eingesetzt werden. Sie sind EN62368-1 zertifiziert und wie bei RECOM üblich, gilt für diese Module die 3-jährige Herstellergarantie. Muster sind ab sofort bei allen autorisierten Distributoren erhältlich. Ausführliche Informationen und Datenblätter gibt es unter
www.recom-power.com