Eighth-Brick DC/DCs zeigen einen hohen Wirkungsgrad

RPA100E-W- und RPA300E-Serie
RECOM erweitert ihre Produktpalette um 100W und 300W DC/DCs im Eighth-Brick-Format

RECOM hat zwei neue kosteneffiziente DC/DC-Produkte mit Leistungen von 100W und 300W in einem DOSA-kompatiblen Low-Profile, Through-Hole-Achtel-Brick-Format (58,4mm x 23mm) vorgestellt.

Die 100W-Ausführung RPA100E-W hat einen weiten 4:1-Eingangsbereich von 16-72V für Nennspannungen von 24V, 28V und 48V; außerdem sind voll geregelte trimmbare 5V- und 12V-Ausgänge verfügbar. Die volle Leistung ist bei natürlicher Konvektion bis 50°C und bei forcierter Lüftung bis +85°C verfügbar. Die Isolierung beträgt 1,5kVDC/1 min, Basisqualität.

Das 300W-Bauteil RPA300E hat einen Eingangsbereich von 36-75V für nominale 48V-Versorgungen und bietet einen über einen weiten Bereich von 16-35V trimmbaren Ausgang. Die Isolierung beträgt 2,25kVDC/1 min, Basisqualität. Der RPA300E hat einen integrierten Wärmespreizer, der eine direkte Schraubbefestigung an einem Kühlkörper oder einer kalten Wand ermöglicht. Der Volllastbetrieb dieses Bauteils ohne Kühlkörper erfolgt bei bis zu 60°C mit forcierter Lüftung und bis zu 85°C mit Lastderating.

Beide Produktreihen haben eine hohe Leistungsdichte mit einem typischen Wirkungsgrad von 94,8% (RPA300E) und 92% (RPA100E). Der hohe Wirkungsgrad von mehr als 90% wird auch bei geringer Last beibehalten und eignet sich für Anwendungen, die geringe Standby-Verluste erfordern. Die Baureihen verfügen über einen umfassenden Schutz gegen Eingangsunterspannung, Kurzschluss, Ausgangsüberstrom, Überspannung und Übertemperatur. Zu den Steuerungsfunktionen gehören die Ein/Aus-Steuerung und die Fernabfrage.

Die Baureihen RPA100E und RPA300E sind nach der Sicherheitsnorm UL/CAN/CSA 62368-1 für die Basisisolierung zertifiziert und entsprechen mit einem externen Filter der EMV-Norm CISPR22 Klasse B.

Die Grundfläche beider Bauteile ist mit dem Industriestandard DOSA kompatibel, und das 100W-Bauteil hat ein Profil von nur 11mm, während das Profil der 300W-Ausführung 12,7mm misst. Die Pinbelegung ist ebenfalls standardisiert und kompatibel mit Quarterbricks, wodurch in einigen Anwendungen Platz gespart werden kann, ohne dass die Nennleistung leidet.

„Die DC/DC-Wandler RPA100E und RPA300E mit acht Bricks sind großartige Beispiele für unser Engagement bei der Entwicklung von Wandlern mit hoher Leistungsdichte“, kommentiert Matthew Dauterive, DC/DC-Produktmanager bei RECOM. „Sie werden in allen anspruchsvollen Branchen - von der Telekommunikation über die Test- und Messtechnik bis hin zu Rechenzentren, Industrieautomation und PoE - Anwendung finden“.
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, 100 W, Single Output, THT RPA100E-W Series
Fokus
  • Eighth brick format
  • 4:1 input voltage range
  • 1.5kV basic isolation
  • Remote ON/OFF, sense, and trim pins
2 DC/DC, 300 W, Single Output, THT RPA300E Series
Fokus
  • Eighth brick format
  • 36-72VDC input voltage range
  • 2.25kV basic isolation
  • Remote ON/OFF, sense, and trim pins