28.02.2019
RECOM führt Evaluierungs-Plattformen für seine DC/DC-Wandler für Bahnanwendungen bis zu 240W ein. Sie sind in Ausführungen für hohe Spannung (-1) oder hohe Stromstärke (-2) erhältlich und enthalten einen RIA12 Überspannungsschutz.
Die R-REF04-RIA12-1 und R-REF04-RIA12-2 sind komplette Referenz-Designs für Bahnanwendungen. Das Board R-REF04-RIA12-1 ist mit Komponenten für höhere DC-Eingangsspannungen bis zu 110V DC Nennwert bestückt; das Board R-REF04-RIA12-2 ist mit Komponenten für höhere DC-Eingangsströme bis zu 10A bestückt. Beide Boards sind eingangsseitig abgesichert und können mit DC/DC-Wandlern mit einzelnen Ausgangsstromstärken bis zu 45A verwendet werden. Die Referenz-Designs enthalten einen RIA12-konformen Überspannungsschutz, der Spannungsspitzen bis zu 385V DC sperrt. Die Universal-Pinbelegung eignet sich für DC/DC-Wandler mit Standard-Gehäuseabmessungen von 2”x1”, 1/4 Brick oder 1/2 Brick einschließlich der gesamten RECOM-Produktpalette von DC/DC-Wandlern für Bahnanwendungen bis zu 240W. Die Referenz-Designs, Muster der DC/DC-Wandler sowie die OEM-Preise sind bei allen autorisierten Händlern oder direkt bei RECOM erhältlich.