2W- und 3W-SIP16-DC/DC-Wandler mit 20kVDC Isolation

2W- und 3W-SIP16-DC/DC-Wandler mit 20kVDC Isolation News Bild
Gmunden, 16. Dezember 2019 - RECOM führt zertifizierte DC/DC-Wandler der RHV2- und RHV3-Serie mit ultrahoher Isolation und Einzel- und Doppelausgängen mit einer Nennleistung von 2W oder 3W in einem kompakten SIP16-Gehäuse ein.

RECOM hat sein Angebot an ungeregelten DC/DC-Wandlern mit den Serien RHV2 und RHV3 erweitert. Diese bieten ultrahohe Isolationswerte von 12,5kVAC/1 Minute oder 20kVDC/1 Sekunde in einem kompakten SIP16-Gehäuse mit Abmessungen von nur 45 x 15 x 17 mm. Mit einer Pin-Trennung von mehr als 30 mm zwischen Eingang und Ausgang sind die Wandler nach IEC/EN 62368 und IEC/EN 61010 für eine 12,5-kVAC-verstärkte Isolierung bis zu 5000 m Höhe zertifiziert. Der RHV2 liefert 2W bis 85°C und der RHV3 bis 3W bei 80°C ohne Lastreduzierung. Beide Serien haben nominal 5, 12 oder 24V-Eingänge und wahlweise 5, 12, 24 Einzel- oder +/- 5 oder +/- 12V-Doppelausgänge. Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 81,5%, die Isolationskapazität ist bei 4pF typischerweise sehr niedrig und die Teile entsprechen den EMI-Grenzwerten nach EN 55032 (Klasse B) mit einem einfachen externen LC-Eingangsfilter. Die Zuverlässigkeit von MTBF ist bei der RHV2-Serie bei 25°C mit 14,6M Stunden sehr hoch (13,4M Stunden bei RHV3).

Steve Roberts, CTO von RECOM, kommentiert: „Wir sehen die RHV2- und RHV3-Serie als perfekte Lösung für Anwendungen mit sehr hoher Spannungsisolation wie Hochvakuumüberwachung, Röntgenausrüstung und HVAC-Staubabsaugungssysteme, bei denen niedrige Kosten und zuverlässige Leistung entscheidend sind.“

Muster und OEM-Preise sind bei allen autorisierten Händler oder direkt von RECOM erhältlich.

Learn more about our RHV2 & RHV3, 2W & 3W DC/DC converters capable of 20kVDC isolation in a SIP16 case – listen to our podcast.

Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, 2.0 W, THT RHV2 Series
  • 12.5kVAC/1 minute isolation
  • Compact SIP16 case with >30mm pin separation
  • Low 4pF max. isolation capacitance
  • Wide operating temperature range from -40°C to +85°C at full load
2 DC/DC, 3.0 W, THT RHV3 Series
  • 12.5kVAC/1 minute isolation
  • Compact SIP16 case with >30mm pin separation
  • Low 4pF max. isolation capacitance
  • Wide operating temperature range from -40°C to +80°C at full load