SIP 单列直插 DC/DC 转换器

0.25-12W
RECOM SIP DC/DC 转换器,是工程师在不牺牲电源性能前提下,最大限度节省 PCB 板面积的优选方案。产品采用立式单列直插封装,相较于标准模块,仅占用很小的水平板面空间,即可输出稳定的隔离电源,非常适合高密度工业电源、医疗电源以及嵌入式应用场景。

从超低功率非稳压 0.25W 模块,到高性能稳压 12W 产品,RECOM 隔离型 SIP 转换器具备优异的电气隔离(最高 20kVDC)与高转换效率。通孔安装结构,在高振动环境下拥有出色的机械稳定性,是工业控制系统与加固型电子设备的理想选型。

无论是对老旧存量设备方案优化,还是开发全新物联网、通信模块,RECOM 稳压型 SIP DC/DC 转换器都具备充足设计灵活性,帮助缩短产品上市周期。凭借享誉全球的产品品质与长期供货保障,RECOM 能够保障电源设计在产品全生命周期内稳定可靠。
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出路数
    输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最低工作温度 (°C)
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
    输出类型
      系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 安装类型 封装类型
    1 RECOM | RB Series | DC/DC, THT, 1W
    重点
    1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
    2 RECOM | RBE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    1 5 5 THT SIP7
    3 RECOM | REE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    1 5 5 THT SIP7
    4 RECOM | REM1 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 3.3, 5 THT SIP7
    5 RECOM | RFB Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    1 5 5 THT SIP7
    6 RECOM | RFM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    1 5 5 THT SIP4
    7 RECOM | RFMM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    1 5 5 THT SIP7
    8 RECOM | RK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    1 5, 12, 15, 24 12, 15, 5, 9 THT SIP7
    9 RECOM | RKE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    1 5, 12, 24 5 THT SIP7
    10 RECOM | RKK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    1 5 5 THT SIP7
    11 RECOM | RKZE Series | DC/DC, THT, 2W
    重点
    2 5, 12, 15, 24 12, 15, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP7
    12 RECOM | ROE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 5 THT SIP4
    13 RECOM | RP Series | DC/DC, THT, 1W
    重点
    1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
    14 RECOM | RS12-Z Series | DC/DC, THT, 12W, Single Output
    重点
    12 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 26.4, 4.5 ‐ 5.5 THT SIP8
    15 RECOM | RS3E Series | DC/DC, THT, 3W, Single Output
    重点
    3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT SIP8
    16 RECOM | RS3K Series | DC/DC, THT, 3W
    重点
    3 4.5 - 9, 9 - 36 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 THT SIP8
    17 RECOM | RSE Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
    重点
    2 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT SIP8
    18 RECOM | RSE-Z Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
    重点
    2 4.5 - 18, 9 - 36 5 THT SIP8
    19 RECOM | RSK-RUW Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
    重点
    2 4.5 - 36 3.3 ‐ 17, 5 THT SIP8
    20 RECOM | RSOE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    1 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT SIP8
    21 RECOM | RSOE-Z Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    1 4.5 - 18, 9 - 36 5 THT SIP8
    22 RECOM | RSOK-Z Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    1 9 - 36 3.3 ‐ 17, 5 THT SIP8
    23 RECOM | RYK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    1 5 3.3, 5 THT SIP7
    24 RECOM | RxxPxx/R Series | DC/DC, THT, 1W
    重点
    1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
    25 RECOM | RB/E Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    1 3.3, 5, 12, 24 5 THT SIP7
    26 RECOM | RBM Series | DC/DC, THT, 1W
    1 5, 12 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP6 微型
    27 RECOM | RD Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
    2 5, 12, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 THT SIP7
    28 RECOM | RE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT SIP7
    29 RECOM | REM2 Series | DC/DC, THT, 2W
    2 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 3.3, ± 5 THT SIP8
    30 RECOM | RH Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    1 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT SIP7
    31 RECOM | RH-xx1509 Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    1 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
    32 RECOM | RH/H6 Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    1 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5 THT SIP7
    33 RECOM | RHV2 Series | DC/DC, THT, 2W
    2 5, 12, 24 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT SIP16
    34 RECOM | RHV3 Series | DC/DC, THT, 3W
    3 5, 12, 24 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT SIP16
    35 RECOM | RI Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
    2 5, 12, 15, 24 12, 15, 5 THT SIP4
    36 RECOM | RI3 Series | DC/DC, THT, 3W, Single Output
    3 5, 12, 15, 24 12, 15, 5, 9 THT SIP4
    37 RECOM | RK/H6 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    1 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5 THT SIP7
    38 RECOM | RKZ Series | DC/DC, THT, 2W
    2 5, 12, 24 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP7
    39 RECOM | RKZ-xx1509 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
    2 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
    40 RECOM | RKZ-xx2005 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
    2 5, 12, 15, 24 20 / -5 THT SIP7
    41 RECOM | RKZ3 Series | DC/DC, THT, 3W, Single Output
    3 5, 12, 24 12, 5 THT SIP7
    42 RECOM | RM Series | DC/DC, THT, 0.25W, Single Output
    0.25 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9 THT SIP4
    43 RECOM | RO Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT SIP4
    44 RECOM | RO/E Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    1 3.3, 5, 12, 24 5 THT SIP4
    45 RECOM | ROL Series | DC/DC, THT, 0.5W, Single Output
    0.5 5, 12 12, 15, 5 THT SIP4
    46 RECOM | RP-xx06 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    1 5, 12, 15, 24 6 THT SIP7
    47 RECOM | RP-xx1509 Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    1 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
    48 RECOM | RS Series | DC/DC, THT, 2W
    2 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
    49 RECOM | RS-Z Series | DC/DC, THT, 2W
    2 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
    50 RECOM | RS3 Series | DC/DC, THT, 3W
    3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
    51 RECOM | RS3-Z Series | DC/DC, THT, 3W
    3 9 - 27, 20 - 60 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
    52 RECOM | RS6 Series | DC/DC, THT, 6W
    6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 11.04 ‐ 13.2, 13.8 ‐ 16.5, 3.036 ‐ 3.63, 4.6 ‐ 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP8
    53 RECOM | RSO Series | DC/DC, THT, 1W
    1 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
    54 RECOM | RSO-Z Series | DC/DC, THT, 1W
    1 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
    55 RECOM | RU Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    1 3.3, 5 5 / 5 THT SIP7
    56 RECOM | RUM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    1 3.3, 5 5 / 5 THT SIP6
    57 RECOM | RUZ Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
    2 5 5 / 5 THT SIP7
    58 RECOM | RY Series | DC/DC, THT, 1W
    1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5, ± 9 THT SIP7
    59 RECOM | RxxP06 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    1 5, 12, 15, 24 6 THT SIP7
    60 RECOM | RxxP1509 Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    1 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
    61 RECOM | RxxP21503 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
    2 12, 15, 24 15 / -3 THT SIP7
    62 RECOM | RxxP21509 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
    2 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
    63 RECOM | RxxP22005 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
    2 5, 12, 15, 24 20 / -5 THT SIP7
    64 RECOM | RxxP2xx Series | DC/DC, THT, 2W
    2 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
    65 RECOM | RxxP2xx/R Series | DC/DC, THT, 2W
    2 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
    66 RECOM | RxxPxx Series | DC/DC, THT, 1W
    1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7

    常见问题

    SIP DC/DC 转换器以紧凑的单列直插封装实现高效电压转换,广泛用于工业控制系统、通信设备、嵌入式电子产品。通孔安装结构,可轻松适配各类 PCB 布局。
    隔离型 SIP DC/DC 转换器在输入输出之间实现电气隔离,提升系统安全性,抑制电气噪声。对于看重信号完整性的精密设备与工业环境尤为关键,既可以保护后端电路,同时保障稳定供电。
    SIP 为通孔结构,手工装配、样机调试阶段操作更便捷;在严苛工况下机械稳定性更强,是工业设备与老旧存量系统的优质选择。
    可以。虽然属于通孔器件,但 SIP 采用立式封装,空间利用率极高。设计师可以在保证电气性能的同时节约电路板面积,多用于布局空间受限的设计。

    … 没有找到您需要的内容?

    请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。