RPA150Q-11012SRUW/P 生命周期结束

  • 四分之一砖型 150 W DC/DC 转换器
  • 16:1 超宽输入电压范围
  • 4.242 kVDC/1 min 增强绝缘
  • 符合 EN50155、EN45545-2 和 EN50121-3-2 标准
  • CE 标志,CB 报告,UL 标志
  • 效率最高可达 90%
  • 基板温度范围为 -40°C 至 +105°C

Searching for Alternatives?


Contact RECOM

RPA150Q 系列 150W DC/DC 转换器采用四分之一砖型封装,专为铁路车辆和高压电池应用而设计。具有 16:1 的输入电压范围,涵盖单个产品中从标称 24 VDC 至 110 VDC 的所有输入电压(包括 EN50155 标准中规定的瞬态电压),并提供 12 V、24 V、 或 48 VDC 隔离和稳压输出,可在 +10%/-20% 范围内进行微调。该转换器在整个输入电压范围内都保持着高效率,并配有金属基板,可以在 -40°C 到 +85°C 的温度范围内运工作。外壳配有螺纹插件,可以固定安装在 PCB 或隔板上,以用于高冲击和振动环境。该转换器通过 EN/UL62368-1 认证,符合 EN50155 和 EN45545-2 标准要求,并提供三年保修。全套认证、卓越效率和超宽输入电压范围,使该系列产品成为铁路、工业应用以及 24 V 到 110 V 的电池供电系统和高温应用的理想选择。

特性 RPA150Q-11012SRUW/P
Product Category DC/DC
功率(W) 150
隔离 隔离
输入电压(V) 14.4 - 170
主输出电压(V) 9.6 ‐ 13.2
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 12500
隔离电压 (kV) 4.24
安装类型 THT
封装类型 1/4砖
长度 (mm) 60.6
宽度 (mm) 39
高度 (mm) 12.7
认证 CE, EN 55032, EN 62368-1, UL 62368-1
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 85
保护功能 OCP, OTP, OVP
微调引脚输出电压调整 -20%/+10%
控制引脚功能 正
指令 REACH, RoHS 2+ (10/10)
包装类型 纸板盒
质保 3 年
输出类型 稳压

文件

标题 类型 日期
RPA150Q-RUW.pdf Datasheet
RPA150Q-RUW.stp 2D/3D 2020-9-14

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人