这些外形纤薄的恒定电压 LED 驱动器为低成本应用而设计。SELV 输出适用于独立供电或内置电源的 LED 灯具。薄型外壳设计使其能够隐形置于家具中、隐秘安装在货架下或集成到空间受限的应用中,例如灯槽照明、灯带照明或暗灯槽照明系统。这些电源具有短路和过载保护,并提供完整 3 年保修。
| 特性 | RACV20-12-LP |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 20 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 198 - 264 |
| 主输出电压(V) | 12 |
| MAX Iout (mA) | 2 |
| 输出路数 | 单路 |
| 隔离电压 (kV) | 3.75 |
| 安装类型 | 螺丝端子 |
| 封装类型 | 标准 |
| 长度 (mm) | 128 |
| 宽度 (mm) | 50 |
| 高度 (mm) | 13 |
| 认证 | CB, CE, EN 61347-1, ENEC |
| 最低工作温度 (°C) | -20 |
| 最高工作温度 (°C) | 45 |
| 保护功能 | OLP, OTP, OVP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
| 包装类型 | 纸板盒 |
| 工作模式 | CV |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RACV20-LP.pdf | Datasheet | |
| RACV20-LP.step | 2D/3D | 2019-7-24 |
| RACV20-LP_installation_guide.pdf | Installation | 2018-11-26 |