DIN 导轨系统以简单性和多功能性著称,元器件可以轻松卡入或拆卸,便于维护、升级或更换。这促使生产一系列不同的电子元件用于 DIN 导轨安装,如断路器、继电器、接触器、接线端子、数据网络组件(KNX、DALI、以太网)、可编程逻辑控制器 (PLC) 和电源(图 1)。
图 1:典型的 DIN 导轨安装
首先,通过模块化方法,电气柜和面板能够快速组装、移动或重新排列,充分利用可用空间,只需使用标准电工螺丝刀作为工具即可。无需钻孔、切割或攻丝。电气柜和面板通常配有预装导轨,因此可以立即开始安装。
其次,DIN 导轨系统支持轻松升级或维修,而不干扰其他元器件——有缺陷的部件可以简单卸下并更换,而不影响其他组件。如果新部件恰好比旧模块尺寸稍大,则可以沿着导轨移动现有组件以腾出空间。
第三,安装导轨采用标准化尺寸,不同制造商的产品可以互换并兼容安装。在单个导轨上,不同的电子元件可以自由混合,例如,连接器块可以放置在电源旁边,用以简化电力分配并减少所需的电缆数量,或者将致动器继电器放置在 PLC 旁边。
第四,如您所愿,导轨安装简便符合德国标准,柜内布局有序、整洁且逻辑清晰。通过简化整个构建过程,这不仅加快了组装速度,还简化了维护和故障排除操作。所有电触点都可以从正面访问而无需断开任何接线,并且许多电子元件均配有状态或报警指示器,可以快速检查复杂安装以找出故障。
面板和电气柜中的电源通常以“始终开启”模式工作。即使生产线在夜间关闭,继电器和控制器的低压电源仍然保持开启。全天候工作意味着 DIN 导轨电源需要拥有超长使用寿命,这既需要精心设计,也需要高强度输入滤波阶段,以承受严重的输入电压波动、供电中断、电源瞬变和电涌。
DIN 导轨安装电源采用所有电气连接均位于前的设计,如开关晶体管和功率二极管等主要的散热元件与设备背面保持良好的热接触(所谓的“书形”)。通过这种散热效率高的布局,金属 DIN 导轨可以作为额外的散热器,REDIIN 系列可以在高达 +50°C 的环境温度下仅通过自然对流冷却实现全输出功率。有时,环境可能非常寒冷而非炎热,例如在户外太阳能农场光伏串控制器应用或在无供暖设施的仓库中,因此低温工作也很重要。REDIIN 系列可以在 -30°C 的环境下满载工作,并可在 -40°C 温度下冷启动。
所有 REDIIN 电源均采用通用单相交流输入(90 到 264 VAC),适用于全球所有电源,包括欠压和过压情况。
功率因数校正是标准配置。典型的工业电源电压提供短路、过压和过载保护功能,输出电压分别为 12 V(REDIIN 120)、24 V 或 48 VDC,所有输出电压均可根据电缆损耗在 ±10% 的范围内进行调整。电源还具备自动恒压/恒流工作模式,适合高电感或高电容负载。输出过流限制高达 150%,允许驱动高启动电流负载而无需过度设计电源。如果电源持续过载,内置的过温保护会在设备受损前安全关闭输出。 双色 LED 指示灯显示输出电压是否在规定范围内,或是否处于短路、过温或过载保护模式。
REDIIN 电源系列注重成本,旨在满足众多工业级电气柜应用所需的严格技术要求,同时不影响质量和可靠性。该系列电源全部采用极其纤薄的“书形”外壳,高度仅为 123.6 mm,深度为 116.8 mm。
REDIIN120 提供 120 W 输出功率,宽度仅为 30 mm,
REDIIN240 提供 240 W 输出功率,宽度仅为 40 mm,而
REDIIN480 则在宽度仅为 56 mm 的情况下提供惊人的 480 W 输出功率。这种超薄设计释放了宝贵的空间,而轻量化设计则避免在拥挤的安装中对 DIN 导轨造成过载。
该系列产品完全符合 IEC/EN/UL 62368-1,IEC/EN/UL 61010-1 和 IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201
安全标准。电磁辐射和传导发射符合重工业环境的 EN 61000-6-4 B 级辐射标准和 EN 61000-6-2 抗扰度标准。
REDIIN 系列适用于
工业、自动化、电力分配和
测试测量环境,并将广泛应用于工业、重型工程、生产、
智能家居、数据和电信、交通控制和水管理等领域。无论在何处,只要需要在机柜和其他电子外壳内提供经济、坚固、可靠的直流电源,REDIIN 系列都是理想之选。