PCB 参考设计

RECOM 的 PCB 参考设计,为工程师处理各类专用电力电子设计难题提供资料完备的设计起点。与简易评估板不同,电源参考设计提供面向具体应用的完整电路,包含原理图、Gerber 文件以及物料清单(BOM)。该系列设计用于攻克各类复杂集成难题,例如 SiC、GaN 晶体管的栅极驱动优化,或是保障 CAN 总线、铁路系统的可靠隔离。

采用 DC/DC 参考设计,开发团队可以跳过布局设计中的反复试错阶段。每一款电源转换器参考电路均经过性能与热稳定性预测试,保障最终产品满足行业效率与可靠性标准。无论您需要物联网即用型电源参考设计,还是高压工业驱动器,RECOM 设计范例均可提供技术基础,助力项目从方案概念顺利落地量产。

浏览下方参考设计列表,为您的应用架构匹配对应的解决方案。
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离
    输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出路数
    输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 最低工作温度 (°C)
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  •   系列 功率(W) 隔离 输入电压(V) 主输出电压(V) 封装类型
    1 RECOM | R-REF01-HB Series | DC/DC
    隔离 开放式
    2 RECOM | R-REF02-78S Series | DC/DC, 0.33W, Single Output
    0.33 0.65 - 3.15 3.3 开放式
    3 RECOM | R-REF03-CAN1 Series | DC/DC, 1W, Single Output
    1 隔离 3.3 5 开放式
    4 RECOM | R-REF04-RIA12 Series | DC/DC
    12 - 75, 40 - 160 开放式

    常见问题

    PCB 参考设计是一套经过预测试的完整电路布局,演示如何在特定应用中实现电源器件的应用。和普通数据手册不同,它提供完整设计包,涵盖原理图、物料清单(BOM)、Gerber 文件。
    评估板是实体硬件,主要用于测试与测量;PCB 参考设计属于概念与技术蓝图。侧重系统级集成,例如 SiC 栅极驱动器、铁路应用的布局优化,相关文件可以直接导入您的 CAD 软件复用。
    使用 DC/DC 参考设计,工程师可以跳过布局开发的试错环节。缩短开发周期,减少代价高昂的设计失误(尤其热管理、EMI 相关问题),提供经过性能验证的成熟设计基底。
    可以。全套即用型电源参考设计本身就作为可量产的设计起点。您可以根据机械结构需求做适配调整,核心电气布局已经完成性能优化,能够直接集成到最终系统设计当中。

    … 没有找到您需要的内容?

    请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。