医用电源

现如今,医疗应用在医院和非医院环境中都需要满足严格的法规要求。我们专门设计了经济型 DC/DC 和 AC/DC 电源来充分满足客户的需求。我们推出的所有医用转换器都经过全面测试,可以直接集成到现有设备中。

由于医疗应用存在极高的风险,相应的电子设备必须达到非常高的安全标准和可靠性标准。我们的模块化 REM 和 RACM 系列转换器提供完整、合规的解决方案,可缩短设计时间、简化最终用户认证流程并加快产品上市速度。这些医用 DC/DC 和 AC/DC 电源系列具有增强隔离功能,支持双重患者保护措施 (2 x MOPP)、低泄漏电流(BF 和 CF 额定值)和大于 8 mm 的爬电距离和电气间隙距离。增强隔离在标准功能隔离的基础之上提供附加安全级别,符合医疗安全标准 ES/IEC/EN 60601-1 3rd Ed 的要求。

主要特征:

  • 通过 UL/IEC/EN60601 3rd Ed. 认证,并获得 CB 报告
  • 正常运行时无需额外元器件
  • 内置 EN55022 A 级滤波器
  • 增强隔离
  • 双重患者保护措施/li>
  • 低泄漏电流

应用:

  • 临床医疗设备
  • 家庭保健设备
  • 高压监测系统

请下载产品传单