仓库运输系统

黄色仓库运输系统将包裹提升至高位货架
早期电源决策带来竞争优势

预告片

全自动、零故障、在超过 10 年的整个生命周期内以最佳成本实现最高可用性(TCO)的物流不仅是在线贸易的关键,也是制造商和分销商的生产线或仓库的关键。货物需要高速运输,并在正确的位置放置或分拣。为了实现全天候连续运行,运输装置的能源来自轨道,这不仅进一步增加了冲击和振动应力,还要求电源具有专门的电气特性。有兴趣了解 RECOM 解决方案如何实现突破性的新设计?

故事

在观看全自动仓库时,人们会惊叹于货物从大型货架上运输、放置或拣选的速度之快。生产这些系统的公司都是高精度机电一体化解决方案和复杂的货物存储与处理软件方面的专家。为了避免高昂的额外开发成本并降低 TTM,他们尝试使用现成的工业元件来制造必要的电子设备,如电机驱动器、传感器、控制器、CPU、摄像头、激光器、接口和无线通信系统。

但由于这类应用的特殊要求,很难找到任何标准的电源解决方案。快速的加速和减速,再加上在轨道上行驶,都会造成很大的冲击和振动压力。内部物流的关键要求是最高的可用性和超过 10 年的长使用寿命,当然还必须是最低的成本。为了在没有特殊隔离保护的情况下安全运行,轨道上允许的最大电压为 60V。该电压由大功率、符合工业标准的三相 DIN 导轨电源产生,其输出电压最高可调至 60V。

当轨道、车轮或滑动触头之间出现间歇性接触时,电机所需的高功率以及长导轨上的大电流会导致电压大幅下降,从而产生电压跌落或瞬态电压,这些电压跌落或瞬态电压会由电容器缓冲。这意味着运输装置电源输入端的宽电压波动必须能够在此宽电压范围内工作。另外一个挑战来自仓库中恶劣的温度条件,从凉爽地区的零下 20 摄氏度或更低,到炎热地区的 50 摄氏度以上。

由于这些特殊要求,该客户过去使用的是一种复杂、离散的定制设计,由外部供应商设计和生产。对于新的设计,客户希望采用组件更少、NRE 更低的简单解决方案。从早期概念阶段到最终解决方案,RECOM 一直为这项新设计提供支持,并推荐了一种易于使用、坚固耐用的 200W DC/DC 隔离转换器模块。从 16.5V 到 140V 的超宽输入范围可轻松覆盖导轨上变化很大的电源电压,并可处理出现的欠压和过压。

金属底板允许运输装置的底盘冷却,因此工作温度范围较宽。螺纹插件可安全地安装到印刷电路板和底盘上,以便在高冲击和振动环境中使用。该转换器的数据表中已经有一个经过充分验证的 EMI 滤波器解决方案,RECOM 通过在 RECOM 的 EMI 实验室中为客户测量整体解决方案来支持这一设计。

与 RECOM 的早期合作使客户能够将精力集中在他们最擅长的机械和电气设计上,从而降低 NRE 成本。这样,客户就能够避免任何重新设计、挫折或通常与离散定制设计相关的意外惊喜。该客户反映的另一大优势是,采购问题减少到了一个转换器模块和几个滤波器元件。以前的分立设计有数百种不同的元件,包括有时难以采购的磁性元件。
应用