2023-9-6
我们的超低价 R-78K-2.0 系列可提供 90 度预成型通孔引脚,适于水平安装,仅为 8.5 mm 的薄型尺寸在安装时极具优势。新型 R-78K-2.0(L) 系列具有相同的电气规格,固定输出选项为 1.2 V 至 15 V,最大输入电压为 36 V。
薄型、水平安装选项适合一些对元器件高度有限制的产品,同时模块还具有高达 96% 的峰值效率。这意味着无需散热装置,可进一步节省空间和成本。R-78K-2.0(L) 系列的最高工作温度为 +110°C,无降额的情况下,某些型号可在高达 +90°C 环境温度下工作,具体取决于输入电压。静态电流最大为 1 mA,可实现节能并延长便携式设备的电池寿命。
模块具备输入欠压和短路保护功能,并已通过 IEC/EN 62368-1 第三版认证。