2020-10-28
2020年10月28日于格蒙登 – RECOM宣布推出两款具有宽输入和输出范围的降压型开关稳压器。
RECOM与一家全球性的外包半导体组装和测试公司(OSAT)合作以扩展高性价比系列电源模块。RPX-1.0和RPX-1.5系列降压转换器具有3mm x 5mm x 1.6mm 的微型尺寸,采用热增强QFN封装以及创新的
3D封装技术。
模块内部是引线框架上倒装芯片(FCoL)的过模封装,并带有集成屏蔽电感,以实现低EMI以及出色的电气和热性能。转换器的输入电压范围为4至36VDC,可调节的输出电压范围为0.8至30VDC,由外部电阻设定。RPX-1.0和RPX-1.5的额定电流分别为1A和1.5A,满载效率为87%,轻载损耗极低。根据输入/输出电压和负载的情况,峰值效率可超过95%,工作温度超过100°C。
模块具有完善的短路、过流、过温和输入欠压保护功能,同时还提供使能、电源良好、软启动和外部同步的功能。为了加快测试流程,RECOM还提供RPX评估板以便客户能够快速且轻松地进行测试。
RECOM DC/DC产品经理Matthew Dauterive:「这些高度集成并具有宽输入和输出范围的电源模块非常适合工业、电机控制、ATE、医疗、成像和高密度电源系统中使用的5V、12V或24V标称电压系统。