树立 1 W 隔离型稳压 DC/DC 转换器新标准

RECOM RxxC1TFxxS series converter with USPs listed
RECOM 凭借新推出的 RxxC1TF 1 W DC/DC 转换器再次引领市场。

这款完全稳压型转换器采用超紧凑 12 焊盘 LGA 封装,尺寸仅为 5 x 4 x 1.18 mm,提供 2.5 kVAC/1 min 的隔离电压,以及 3.3 V 或 5 V 可选输出电压。输入电压范围为 3 至 5 V,输出电流为 200 mA,在 5 V 输出电压下可提供完整的 1 W 额定功率。在不超过 80°C 的环境温度下可提供 100% 全功率输出,降额情况下温度最高可达 125°C。

提供输入欠压、过温、输出过载和短路保护的全面保护功能。提供开/关控制,隔离电容低至 5 pF(典型值)。在工业和建筑自动化、数据通信和物联网中的通信端口和传感器隔离等空间受限的应用中,RxxC1TF 表现出色。

该款产品包含三年质量保证,样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。
应用
  系列
1 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD (pinless) RxxC1TFxxS Series
重点
  • 超紧凑 5 x 4 mm SMD 封装
  • 薄型设计(1.18 mm)
  • 3 kVAC/1 s 隔离电压
  • 3.3 或 5 V 可选择输出电压