适用于工业4.0、物联网及智能家居的5W AC/DC模块

适用于工业4.0、物联网及智能家居的5W AC/DC模块 新闻图片
RECOM推出灌封型5W电源以扩展低功率AC/DC产品系列。电源的工作温度可达+90°C,适用于305VAC输入电压,并提供高达6W的峰值功率。这些模块非常适合需要比行业标准还要高的工业4.0、物联网(IoT)和智能家居等应用。

RAC05-K/277系列是一款可支持峰值功率需求、专为超高输入电压设计,并可在-40°C至+90°C的极端温度范围内可靠工作的5W AC/DC转换器。RAC05-K/277系列常规使用电源电压范围为85VAC至277VAC。无需任何外部组件即符合EMC EN55022 Class B标准,且辐射和传导最小余量为6dB。这些全新PCB安装型或有线型模块的尺寸为1“x 1.25”,模块具有全面的保护功能,并获得了工业、家用以及ITE标准的国际安全认证,可全球通用。RAC05-K/277系列是超小型1”x1”封装的RAC05-K转换器的新生力军,另外还有最近发布的RAC05-K/480,一个可高达528VAC输入电压,专用于相相间输入电压的AC/DC模块。RAC05-K/277系列的有线版本将于2018年10月发布。引脚版本的和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。
应用
  系列
1 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05-K/277 Series
重点
  • 宽输入电压范围 (85-305 VAC)
  • 优化待机模式(欧洲生态设计指令第 6 部分)
  • 过电压类别 OVC III(2000 米)
  • 宽工作温度范围:-40°C 至 +90°C
2 AC/DC, 5 W, Single Output, Wired RAC05-K/277/W Series
  • 宽输入电压范围 (85-305 VAC)
  • 优化待机模式(欧洲生态设计指令第 6 部分)
  • 过电压类别 OVC III(2000 米)
  • 宽工作温度范围:-40°C 至 +90°C